4輪のうち2輪にストッパーが付いて固定できる、ステンレス容器専用運搬台車。【特...
寸法図(KMS-43/47-TP)
寸法図(KMS-565/565H-TP)
KMS-43/47-TP
KMS-565/565H-TP
キャスター拡大
皿タイプ詳細
容器は台車の段差部分に乗るため、容器にボトルが当たらない。
アングルタイプ詳細
皿ねじを使用し、容器の底と干渉しないようになっている。
型式 | 適用容器 | 内径 | 高さ | 全高 | 車輪径 | 耐荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | H1 | H2 | φ | kg | ||
KMS-43-TP | TP-43 | 418 | 101 | 136 | 75 | 259 |
KMS-47-TP | TP-47/47H | 460 | 101 | 136 | 75 | 259 |
KMS-565-TP | TP-565 | 560 | 135 | 170 | 100 | 390 |
KMS-565H-TP | TP-565H | 546 | 135 | 170 | 100 | 390 |
長さの単位:mm
Loading...
4輪のうち2輪にストッパーが付いて固定できる、ステンレス容器専用運搬台車。
【特長】
・スタンダードなゴム製の車輪。
・43/47/47H/565/565Hサイズのテーパータンクに対応。
・4輪のうち2輪にストッパーが付いており、台車を固定可能。
・43/47/47Hサイズは、絞り加工で軽量な皿タイプ。
・565/565Hサイズは、強度重視のアングルタイプ。
・重たい容器でも工程間の移動が簡単。
【用途】
・日東金属工業のステンレス容器専用運搬台車。
MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型容器用専用台車(SSゴム車) KM-TP
【KM-TP】
キャスターの金具がSSで車輪がゴムの台車です。スタンダードな台車です。使用環境に応じて選択します。
MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH
【TP-CTH】
この台車とセットで利用する容器です。入れ子状に積み重ね収納できるテーパー型容器です。
クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。
MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型密閉容器(バンド式) TP-CTL
【TP-CTL】
この台車とセットで利用する容器です。入れ子状に積み重ね収納できるテーパー型容器です。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できるステンレスタンクです。