容器の移動に便利なストッパー付き運搬用台車。【特長】・ストッパー付キャスターで...
型番 | 適用容器 | 内径 | 高さ | 全高 | 車輪径 | 耐荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | D | H1 | H2 | φ | kg | |
KM-30 | 30 | 306 | 73 | 105 | 50 | 163 |
KM-33 | 33 | 335 | 73 | 105 | 50 | 163 |
KM-36 | 36 | 367 | 93 | 125 | 65 | 163 |
KM-39 | 39/39H | 394 | 93 | 125 | 65 | 163 |
KM-43 | 43/43H | 437 | 101 | 136 | 75 | 195 |
KM-47 | 47/47H | 477 | 101 | 136 | 75 | 195 |
型番 |
適用容器サイズ |
内径D(mm) |
高さH1(mm) |
全高H2(mm) |
車輪径Φ(mm) |
耐荷重(kg) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30
|
306
|
73
|
105
|
50
|
163
|
509-6219
| 1個 | 9,021円(
9,923円
) | 6日目 | |
33
|
335
|
73
|
105
|
50
|
163
|
509-6227
| 1個 | 10,512円(
11,563円
) | 6日目 | |
36
|
367
|
93
|
125
|
65
|
163
|
-
| 1個 | 16,129円(
17,742円
) | 6日目 | |
39/39H
|
394
|
93
|
125
|
65
|
163
|
509-6243
| 1個 | 17,383円(
19,121円
) | 6日目 | |
43/43H
|
437
|
101
|
136
|
75
|
195
|
-
| 1個 | 22,374円(
24,611円
) | 6日目 | |
47/47H
|
477
|
101
|
136
|
75
|
195
|
-
| 1個 | 22,374円(
24,611円
) | 6日目 |
Loading...
容器の移動に便利なストッパー付き運搬用台車。
【特長】
・ストッパー付キャスターで台車を固定可能。(4輪のうち2輪にストッパーが付いており)
・ストレート容器(ST/CTH/CTB/STB/SMA)の専用台車。
・絞り加工で軽量な皿タイプ。
【用途】
・重たい容器の工程間の移動に便利。
MONOVATE(旧:日東金属工業)
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47
【KMS-30~47】
キャスターの金具がSUS製で車輪がウレタンの台車です。クリーンルームなどの使用環境に応じて選択します。
MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
【CTH】
キャッチクリップとシリコンパッキンを使用した密閉タイプのステンレス容器です。密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(レバーバンド式) CTL-24(10L)~47H(100L)
【CTL】
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器です。ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。