(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片テーパー型密閉容器 クリップ式 KTT-CTH

片テーパー型密閉容器 クリップ式 KTT-CTH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
119,228円 ~ 130,172円
税込価格
131,151円 ~ 143,189円

底板に傾斜を付けた貯蔵・排出用容器です。【特長】・クリップで簡単に密閉可能です...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

寸法図1

外形図1

寸法図2

外形図2

製品仕様

外観図

排出口

排出口

パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴム製

パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴム製

仕様

  • 容器本体・袴:SUS304
  • 蓋【MF】:SUS304
  • 取っ手:SUS304
  • キャッチクリップ:SUS304
  • パッキン【PQA/PQB】: シリコンゴム(食品衛生法適合品)

※ KTT-CTH-30~47HはA型パッキン【PQA】、KTT-CTH-565以上はB型パッキン【PQB】が標準で付属。

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量内径内高傾斜全高ドレン板厚重量ドレン高全幅
LDH1H3H4サイズtkgH2WR
KTT-CTH-3020300320203951S1.06753805
KTT-CTH-3325330350204251S1.07754365
KTT-CTH-3635360380204551S1.08754695
KTT-CTH-3945387420204951S1.09754965
KTT-CTH-4365430480205601S1.011805485
KTT-CTH-4780470500205851S1.215855925
KTT-CTH-47H100470620207051S1.216855925
KTT-CTH-565150565650307402S1.220906905
KTT-CTH-565H2005659303010202S1.225906905
KTT-CTH-63530063510303011202S1.5379075015
KTT-CTH-774007709303010202S2.0569088715
KTT-CTH-77H50077011303012202S2.0649088715

長さの単位は(mm)

商品特長詳細

底が傾斜しているので、液がスムーズに流れ出ます。

底が傾斜しているので、液がスムーズに流れ出ます。

型番リスト

型番
容量(ℓ)
内径D(φ)
内高(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
330
350
10

1個

130,172( 143,189円 )

14日目

45
387
420
10

1個

119,228( 131,151円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

底板に傾斜を付けた貯蔵・排出用容器です。
【特長】
・クリップで簡単に密閉可能です。
・底板が排出方向に傾斜している為、液体が全て排出出来ます。
・排出口が容器側面についているので、配管の取り回しが短く出来ます。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴム製です。
・板厚はt1.0~t2.0の薄板で製作しており、移動や容器の洗浄の際に簡単に取り扱えます。
・底の角は汚れが溜まりにくいR構造です。
・ポンプを接続して送液可能です。
【用途】
・原料の貯蔵・排出に便利です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片テーパー型密閉容器 クリップ式 KTT-CTH

片テーパー型密閉容器 クリップ式 KTT-CTH

    片テーパー型汎用容器 KTT-ST

    片テーパー型汎用容器 KTT-ST

      316L密閉容器(クリップ式) CTH-316L

      316L密閉容器(クリップ式) CTH-316L

        吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)

        吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)

          密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-565(150L)~77H(500L)

          密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-565(150L)~77H(500L)

            ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】

            ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】

              折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

              折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

                密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

                密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

                  吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

                  吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

                    吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

                    吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

                      ステンレス汎用容器目盛付【ST-M】

                      ステンレス汎用容器目盛付【ST-M】

                        ボールバルブ付密閉容器 CTHV

                        ボールバルブ付密閉容器 CTHV

                          テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH

                          テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 119,228円 104,748円 23,879円 13,965円 91,086円 17,087円 26,394円 12,490円 24,887円 12,144円 11,519円 43,018円 17,850円
                            通常出荷日 14日目~   19日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   9日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   9日目   9日目   6日目   6日目  
                            種類 排出容器 排出容器 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 排出容器 開放タンク
                            排出容器 タイプ 密閉型 / 片テーパー型 汎用型 / 片テーパー型 - - - - - - - - - 密閉型 -
                            撹拌機 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            片テーパー型密閉容器 クリップ式 KTT-CTHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 容器の材質変更は出来ますか。
                            A
                            出来ます。SUS316Lがあります。
                            Q 耐食性が必要なのですが耐食性はどうですか。
                            A
                            フッ素樹脂(テフロン)コーティングの表面処理が出来ます。

                            開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました