(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片テーパー型汎用容器 KTT-ST

片テーパー型汎用容器 KTT-ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
104,748円
税込単価
115,223円

底板に傾斜を付けた貯蔵・排出容器です。【特長】・底板が排出方向に傾斜している為...

詳細情報を確認する

型番

KTT-ST-39 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図1

外形図1

寸法図2

外形図2

製品仕様

外観図

排出口

排出口

かぶせ蓋付き

かぶせ蓋付き

オプション(ヒラ蓋) 容器運搬用台車KMシリーズが使用可能。
  • オプション(ヒラ蓋)
  • 容器運搬用台車KMシリーズが使用可能。

仕様

  • かぶせ蓋付きのスタンダードなタイプ。
  • ポンプを接続して送液出来る。
  • 容器本体・袴:SUS304
  • 蓋【SF/HF】:SUS304

※ KTT-ST-30~47Hはストック蓋【SF】
※ KTT-ST-565以上はヒラ蓋【HF】が標準で付属。
※ KTT-ST-30~47Hはヒラ蓋に変更可能。

  • 取っ手:SUS304
  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量内径内高傾斜全高ドレン板厚重量ドレン高全幅
LDH1H3H4サイズtkgH2WR
KTT-ST-3020300320203951S1.05753805
KTT-ST-3325330350204251S1.06754365
KTT-ST-3635360380204551S1.07754695
KTT-ST-3945387420204951S1.08754965
KTT-ST-4365430480205601S1.010805485
KTT-ST-4780470500205851S1.213855925
KTT-ST-47H100470620207051S1.215855925
KTT-ST-565150565650307402S1.219906905
KTT-ST-565H2005659303010202S1.224906905
KTT-ST-63530063510303011202S1.5369075015
KTT-ST-774007709303010202S2.0559088715
KTT-ST-77H50077011303012202S2.0639088715
KTT-ST-100750100010805011702S2.09390111920
KTT-ST-100H1000100013905014802S2.010890111920

長さの単位は(mm)

商品特長詳細

底が傾斜しているので、液がスムーズに流れ出る。

底が傾斜しているので、液がスムーズに流れ出る。

型番リスト

型番
容量(ℓ)
内径D(φ)
内高(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTT-ST-39

45
387
420
10

1個

104,748( 115,223円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

底板に傾斜を付けた貯蔵・排出容器です。
【特長】
・底板が排出方向に傾斜している為、液体が全て排出出来ます。
・排出口が容器側面についているので、配管の取り回しが短く出来ます。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴム製です。
・かぶせ蓋付きのスタンダードなタイプです。
・板厚はt1.0~t2.0の薄板で製作しており、移動や容器の洗浄の際に簡単に取り扱えます。
・底の角は汚れが溜まりにくいR構造です。
【用途】
・原料の貯蔵・排出に便利です。

カタログ

 

Loading...

KTT-ST-39で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片テーパー型汎用容器 KTT-STの型番KTT-ST-39のページです。
型番KTT-ST-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片テーパー型汎用容器 KTT-ST

片テーパー型汎用容器 KTT-ST

    片テーパー型密閉容器 クリップ式 KTT-CTH

    片テーパー型密閉容器 クリップ式 KTT-CTH

      吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)

      吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)

        密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

        密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

          密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-565(150L)~77H(500L)

          密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-565(150L)~77H(500L)

            吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

            吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

              吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)

              吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)

                吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

                吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

                  汎用容器(取っ手式) ST-565(150L)~100H(1000L)

                  汎用容器(取っ手式) ST-565(150L)~100H(1000L)

                    折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

                    折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

                      316L密閉容器(クリップ式) CTH-316L

                      316L密閉容器(クリップ式) CTH-316L

                        ステンレス汎用容器目盛付【ST-M】

                        ステンレス汎用容器目盛付【ST-M】

                          テーパー型汎用容器(取っ手式) TP-ST

                          テーパー型汎用容器(取っ手式) TP-ST

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 104,748円 119,228円 13,965円 12,490円 91,086円 12,144円 7,737円 24,887円 71,879円 26,394円 23,879円 11,519円 10,895円
                            通常出荷日 19日目   14日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   9日目   6日目  
                            種類 排出容器 排出容器 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク
                            排出容器 タイプ 汎用型 / 片テーパー型 密閉型 / 片テーパー型 - - - - - - - - - - -
                            撹拌機 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            片テーパー型汎用容器 KTT-STのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ユーザー納品用
                            評価 4.0満足度:4.02017/11/03
                            容器内の水量計測で使いました。
                            下部に排水口があるタイプです。
                            商品も早く着いたので、助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 容器の材質変更は出来ますか。
                            A
                            出来ます。SUS316Lがあります。
                            Q 耐食性が必要なのですが耐食性はどうですか。
                            A
                            フッ素樹脂(テフロン)コーティングの表面処理が出来ます。

                            開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました