(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛇口付汎用容器 ST-W

蛇口付汎用容器 ST-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,335円 ~ 40,207円
税込価格
30,069円 ~ 44,228円

スタンダードな蛇口が付いたステンレス容器です。【特長】・欲しい時に蛇口をひねる...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

外観図

蛇口

蛇口

かぶせ蓋付き

かぶせ蓋付き

仕様

  • 容器・蓋:SUS304
  • 蛇口:呼び13/黄銅+メッキ(Oリング:NBR)
  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)
  • 容量:4、7、10、15、20、25、36、65、100L

※ 容器運搬用台車(KMシリーズ)には乗せられません。

規格表

型式容量内径高さ板厚
 LDHt
ST-W-1841801800.7
ST-W-2172102100.7
ST-W-24102402400.7
ST-W-27152702700.8
ST-W-30203003000.8
ST-W-33253303300.8
ST-W-36363603600.9
ST-W-43654304501.0
ST-W-47H1004706001.2

長さの単位は(mm)

型番リスト

型番
容量(ℓ)
内径D(φ)
高さH(H1)(mm)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
240
240
-
-

1個

27,335( 30,069円 )

6日目

20
300
300
-
-

1個

32,864( 36,150円 )

6日目

36
360
360
-
-

1個

40,207( 44,228円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな蛇口が付いたステンレス容器です。
【特長】
・欲しい時に蛇口をひねるだけで給水出来るウォータージャグタイプのステンレスタンクです。
・液体を小分けしたい時に便利です。
・蛇口は取り外して洗浄や交換が出来ます。
【用途】
・原料の貯蔵~小分けに最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛇口付汎用容器 ST-W

蛇口付汎用容器 ST-W

    蛇口付密閉容器 CTH-W

    蛇口付密閉容器 CTH-W

      密閉蓋(565~77用)

      密閉蓋(565~77用)

        密閉蓋用パッキン

        密閉蓋用パッキン

          密閉容器(レバーバンド式) CTL-565(150L)~77H(500L)

          密閉容器(レバーバンド式) CTL-565(150L)~77H(500L)

            CTL蓋

            CTL蓋

              汎用容器(取っ手式) ST-565(150L)~100H(1000L)

              汎用容器(取っ手式) ST-565(150L)~100H(1000L)

                B型シリコンパッキン PQB

                B型シリコンパッキン PQB

                  ボールバルブ付汎用容器 STV

                  ボールバルブ付汎用容器 STV

                    ヒラ蓋 ST容器用

                    ヒラ蓋 ST容器用

                      汎用容器(取っ手式)【ST】

                      汎用容器(取っ手式)【ST】

                        ストック蓋

                        ストック蓋

                          密閉容器(レバーバンド式) CTL-24(10L)~47H(100L)

                          密閉容器(レバーバンド式) CTL-24(10L)~47H(100L)

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) ミスミ MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 27,335円 35,898円 23,898円 2,520円 88,319円 5,804円 71,879円 10,810円 33,381円 2,196円 7,516円 3,606円 24,336円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 排出容器 排出容器 パッキン 開放タンク 開放タンク パッキン 排出容器 開放タンク 開放タンク
                            排出容器 タイプ 汎用型 密閉型 - - - - - - 汎用型 - - - -
                            撹拌機 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            蛇口付汎用容器 ST-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 蛇口は取り外しできますか。
                            A
                            ナット止めしておりますので洗浄時などに取り外すことができます。
                            Q レベル計(液面計)を取り付けしたものはありますか。
                            A
                            特注にてレベル計を取り付けたタンクを製作致します。

                            開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました