(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ミッペイフタ77ヨウ
密閉蓋(565~77用) ミッペイフタ(565/77ヨウ)

密閉蓋(565~77用) ミッペイフタ77ヨウ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,180円
税込単価
45,298円

クリップ式とレバーバンド式の大型密閉容器用の蓋。【特長】・密閉蓋CTH/CTL...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 撹拌機:
    無し

型番

ミッペイフタ77ヨウ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ミッペイフタ77ヨウ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

外観図

縁巻きなし

縁巻きなし

仕様

  • 材質:SUS304
  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 適用容器サイズ:565、565H、635、365H、77、77H、100、100H

規格表

型式重量内径外径高さ1高さ2板厚
 kgD1D2H1H2t
MF-5653.056359712291.2
MF-6353.463366413121.2
MF-775.076880212121.2

密封蓋 565/635/77/100用はCTL蓋と共通です。 長さの単位(mm)。

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

型番リスト

型番
内径D(φ)
高さH(H1)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ミッペイフタ77ヨウ

768
12
10

1個

41,180( 45,298円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリップ式とレバーバンド式の大型密閉容器用の蓋。
【特長】
・密閉蓋CTH/CTLタイプの容器にて使用。
・蓋の端の縁巻きはなし。
・パッキンを容器の縁にセット。
【用途】
・日東金属工業のステンレス容器専用。

カタログ

 

Loading...

ミッペイフタ77ヨウで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉蓋(565~77用)の型番ミッペイフタ77ヨウのページです。
型番ミッペイフタ77ヨウに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉蓋(565~77用)

密閉蓋(565~77用)

    密閉蓋(18~47用)

    密閉蓋(18~47用)

      L型シリコンパッキン PQL

      L型シリコンパッキン PQL

        密閉容器(レバーバンド式) CTL-565(150L)~77H(500L)

        密閉容器(レバーバンド式) CTL-565(150L)~77H(500L)

          B型シリコンパッキン PQB

          B型シリコンパッキン PQB

            蛇口付汎用容器 ST-W

            蛇口付汎用容器 ST-W

              蛇口付密閉容器 CTH-W

              蛇口付密閉容器 CTH-W

                密閉容器(レバーバンド式) CTL-24(10L)~47H(100L)

                密閉容器(レバーバンド式) CTL-24(10L)~47H(100L)

                  CTL蓋

                  CTL蓋

                    ヒラ蓋 ST容器用

                    ヒラ蓋 ST容器用

                      密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

                      密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

                        吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)

                        吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)

                          常圧用クリップ式反応容器【CTH-TSN】

                          常圧用クリップ式反応容器【CTH-TSN】

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 23,898円 2,902円 4,388円 88,319円 10,810円 27,335円 35,898円 24,336円 5,804円 2,196円 12,490円 7,737円 87,273円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   15日目~  
                            種類 パッキン 開放タンク パッキン 排出容器 排出容器 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク
                            撹拌機 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            密閉蓋(565~77用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴を開けたり、部品を付けたりできますか。
                            A
                            特注加工にて承っております。ご要望をお聞かせください。
                            VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。
                            Q 材質がSUS316L製の蓋が欲しいのですが。
                            A
                            お問い合わせ時やご注文時にその旨お知らせください。
                            VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ミッペイフタ565ヨウ
                            ミッペイフタ635ヨウ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径D
                            (φ)
                            高さH(H1)
                            (mm)

                            23,898円

                            ( 26,288円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1056312

                            33,837円

                            ( 37,221円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1063313

                            開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました