(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STB-24-316L
316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L 316Lツリサゲシキハンヨウヨウキ

316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L STB-24-316L
通常単価(税別)
22,066円
税込単価
24,273円

耐食性・耐孔食性・耐粒界腐食性に優れた、ハイグレードな吊下げタイプのステンレス...

詳細情報を確認する

型番

STB-24-316L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

STB-24-316Lの仕様・寸法情報

種類開放タンク開放タンク タイプ汎用型
容量(ℓ)10内径D(φ)240
撹拌機無し内高(mm)240
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

316L吊り下げ式汎用容器【STB-316L】 外形図

製品仕様

容器本体…SUS316L
取っ手…SUS304
ツル…SUS304
蓋…SUS316L
キャッチクリップ…SUS304
レバーバンド…SUS304
パッキン…シリコンゴム(食品衛生法適合品)

  • 表面処理 : 内外面バフ研磨
  • 使用条件 : 大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量重量内径内高板厚
LkgDH1t
STB-24-316L102.22402400.8ストック
STB-30-316L203.63003000.8ストック
長さの単位は(mm)

商品特長詳細

316L吊り下げ式汎用容器【STB-316L】(参考画像)

取っ手(ツマミ)

取っ手(ツマミ)

吊り下げ式

吊り下げ式

縁巻き

縁巻き

洗浄しやすい角R底

洗浄しやすい角R底

 

 

型番リスト

型番
容量(ℓ)
内径D(φ)
内高(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STB-24-316L

10
240
240
10

1個

22,066( 24,273円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

耐食性・耐孔食性・耐粒界腐食性に優れた、ハイグレードな吊下げタイプのステンレス容器。
【特長】
・SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れています。
・主に製薬・化粧品メーカー様などで使用されています
・かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR 構造です。
【用途】
・腐食性の高い薬品などの保管に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

316L吊り下げ式汎用容器 STB-316Lの型番STB-24-316Lのページです。
型番STB-24-316Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L

316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L

    テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB

    テーパー型吊り下げ式汎用容器 TP-STB

      吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)

      吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)

        316L吊り下げ式密閉容器 CTB-316L

        316L吊り下げ式密閉容器 CTB-316L

          テーパー型吊り下げ式密閉容器 TP-CTB

          テーパー型吊り下げ式密閉容器 TP-CTB

            吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

            吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

              テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】

              テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】

                吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)

                吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)

                  シール座付ステンレス吊り下げ式汎用容器【STB-LZ】

                  シール座付ステンレス吊り下げ式汎用容器【STB-LZ】

                    南京錠付吊り下げ式密閉容器【CTLBK】

                    南京錠付吊り下げ式密閉容器【CTLBK】

                      吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

                      吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

                        積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】

                        積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】

                          透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】

                          透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-AF】

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 22,066円 12,994円 7,737円 26,957円 19,910円 24,887円 27,205円 13,965円 18,045円 28,567円 12,144円 24,595円 36,446円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   6日目   9日目   6日目   6日目  
                            種類 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク
                            開放タンク タイプ 汎用型 汎用型 / テーパ型 汎用型 密閉型 密閉型 / テーパ型 密閉型 密閉型 / テーパ型 密閉型 汎用型 密閉型 汎用型 密閉型 密閉型
                            撹拌機 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            316L吊り下げ式汎用容器 STB-316Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どの業界で多く使われてますか。
                            A
                            医薬、化粧品メーカー様にて使用されています。
                            Q ツルはとりはずせますか。
                            A
                            取り外せません。取り外し可能な仕様は特注品にて対応可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STB-30-316L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (ℓ)
                            内径D
                            (φ)
                            内高
                            (mm)

                            27,579円

                            ( 30,337円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1020300300
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (ℓ)
                            内径D
                            (φ)
                            内高
                            (mm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト