(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,396円
税込単価
8,136円

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2022年2月7日以降受注分よりACモーターの一部製品について設計変更がございます。 設計変更についてはこちら、対象製品についてはこちらをご確認ください。

型番

M206-001 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

選定サポート情報

モーター/スピードコントロールユニット組み合わせ一覧

■単相100V

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 選定サポート情報1

■単相200V

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 選定サポート情報2

型番リスト

型番
角フランジ寸法 A(mm)
定格出力(W)
電磁ブレーキ・クラッチ
電圧(V)
軸端形状
過熱保護装置タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M206-001

60
6
なし
100
丸シャフトタイプ
-

1個

7,396( 8,136円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体です。

(i)ご注意

  • 2022年2月7日以降受注分よりACモーターの一部製品について設計変更がございます。 設計変更についてはこちら、対象製品についてはこちらをご確認ください。

M206-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体の型番M206-001のページです。
型番M206-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体

    超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用

    超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用

      リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ

      リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ

        1/100 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

        1/100 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

          スピードコントローラ単体

          スピードコントローラ単体

            1/200 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

            1/200 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

              インダクションモーター BHシリーズ モーター単体

              インダクションモーター BHシリーズ モーター単体

                メーカー オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター エスコ オリエンタルモーター エスコ オリエンタルモーター
                通常価格 7,396円 6,997円 6,530円 10,042円 8,797円 11,978円 13,299円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 23日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目~  
                種類 モータ単体 モータ単体 モータ単体 ギヤヘッド単体 コントローラ単体 ギヤヘッド単体 モータ単体
                モータ種類 スピードコントロール 超低速シンクロナス リアクションシンクロナス - - - インダクション
                電源 単相 単相 単相 - 単相 - -
                環境 標準 標準 標準 - 標準 - 標準

                ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体のレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                治具
                評価 1.0満足度:1.02017/05/16
                発注ミスしました。

                コントロールユニット別売でした。

                後からよく見ると単品と書いてあるのに・・・うっかりです

                写真とかしっかり載せてもっと分かりやすくしてほしいです

                もっと読む 閉じる

                10が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                機械のモータ交換で使用
                評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                工場の機械に元から付いていたモータが故障したので、同じ型式のモータ(オリエンタルモータ M590-502C)に交換しました。モータの交換もスムーズに行うことができました。とくに問題もなく使用できています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました