(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスケット UJR-Gシリーズ

ガスケット UJR-Gシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
310円 ~ 334円
税込価格
341円 ~ 367円

【特長】・スリーブにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    ニッケル
  • 関連部品 種類:
    ガスケット
  • 使用流体:
    水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス
  • 使用温度範囲(℃):
    -196 ~ 450

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ガスケット 外形図

製品仕様

特長

ガスケット 製品仕様_特長

製品仕様

設計圧力21.5MPa
(呼び径12.7につきましては16.2MPaとなります)
(呼び径19.05につきましては10MPaとなります)
使用温度範囲-196℃~+450℃

材質

ボディ、スリープSUS316L(ボディはSUS316です。)
(Wメルトの極低Mn材等も取り揃えております。)
ガスケットメッキなしステンレス鋼、メッキなしニッケル
銀メッキ付ステンレス鋼、銀メッキ付ニッケル
トータル4種類取り揃えております。
ナットSUS316

規格表

単位:mm
ガスケット 規格表

銀メッキ付きの場合は品番中の”-0"が不要です。

商品特長詳細

温度・圧力線図

ガスケット 商品特長_gurafu

型番リスト

型番
径の呼び 1
最高使用圧力(MPa)
銀メッキ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
21.5

1個

310( 341円 )

7日目

3/8B(10A)
21.5
なし

1個

334( 367円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリーブにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付はありません
・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスケット UJR-Gシリーズ

ガスケット UJR-Gシリーズ

    リテーナー付ガスケット UJR-RE-RGシリーズ

    リテーナー付ガスケット UJR-RE-RGシリーズ

      パネルユニオンボディ UJR-Pシリーズ

      パネルユニオンボディ UJR-Pシリーズ

        自動溶接用スリーブ

        自動溶接用スリーブ

          配管用特殊継手 SW×PTS/ソケット

          配管用特殊継手 SW×PTS/ソケット

            配管用特殊継手 SW UB/B型ユニオン

            配管用特殊継手 SW UB/B型ユニオン

              ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

              ステンレス鋼鍛鋼製差込溶接型 ユニオン

                炭素鋼製捻込型 ボス

                炭素鋼製捻込型 ボス

                  ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

                  ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

                    高圧用 ねじ込み継手 PT BS/ボスカップリング

                    高圧用 ねじ込み継手 PT BS/ボスカップリング

                      ステンレス鋼製捻込型 ボス

                      ステンレス鋼製捻込型 ボス

                        ステンレス鋼製管継手同心レジューサ1型

                        ステンレス鋼製管継手同心レジューサ1型

                          配管用特殊継手 SW UC/C型ユニオン

                          配管用特殊継手 SW UC/C型ユニオン

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン フジトク フジトク エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ ベンカン機工 フジトク エス・ブイ・エフ ベンカン機工 フジトク
                            通常価格 310円 614円 4,963円 2,389円 1,124円 2,509円 3,162円 1,660円 1,738円 354円 2,041円 8,247円 3,673円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   2日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 差込型 差込型 差込型 突合型 差込型 差込型 突合型 差込型
                            材質 ニッケル - SUS316Lシングルメルト材 SUS316Lシングルメルト材 - - - S25C SUS304W - - SUS304W -
                            関連部品 種類 ガスケット ガスケット ボディ スリーブ ソケット - - - - - - - -
                            使用流体 水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス 水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス 水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス 水 / 蒸気 / 継手部品を腐食させないガス 水 / 蒸気 / 油 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 蒸気 / 油
                            使用温度範囲(℃) -196 ~ 450 -196 ~ 450 -196 ~ 450 -196 ~ 450 - - - - - - - - -

                            ガスケット UJR-Gシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました