傾斜角度をリニア出力。【特長】・±60°の広い測定角度・リニアリティ1%の高精...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
項目 | 型番 | ||
---|---|---|---|
形D5R-L02-60 | 形D5R-L02-15 | ||
検出角度範囲 | ±60°(検出幅120°) | ±15°(検出幅30°) | |
電源電圧範囲 | DC5V±0.5V | ||
消費電流 | 20mA以下 | ||
出力 *1 | 出力範囲 | 1~4V | |
水平電圧 | 2.5V±0.05V | ||
感度 | 25mV/°±3% | 100mV/°±3% | |
出力電圧のレシオ性*2 | 対電源比率変化±3%以下 | ||
温度依存性 | 水平電圧 | ±10mV/10℃以下 | ±20mV/10℃以下 |
感度 | ±1.5%/10℃以下 | ||
直線性 | 1%F.S.以下 | ||
応答時間(90%到達時間) | 1s以下(+60°→0°ステップ移動) | 2.5s以下(+15°→0°ステップ移動) | |
非検出軸の感度*3 | ±50mV以下 | ||
振動印加時の出力変動*4 | ±50mV以下 | ±200mV以下 | |
出力可能な電流 | 0.1mA以下 | ||
絶縁抵抗*5 | 100MΩ以上(500Vメガ) | ||
耐電圧*5 | 1,000V 1分間(リーク電流1mA以下) | ||
保護構造 | IP67 | ||
使用温度範囲 | -20~+60℃ | ||
使用湿度範囲 | 30~95%RH | ||
保存温度範囲 | -30~+70℃ | ||
保存湿度範囲 | 30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH) |
*1.電源電圧DC5V、周囲温度25℃時
*2.出力電圧のレシオ性
出力は電源電圧の20~80%においてのレシオ出力です。
仕様の値は下記方法で測定した値です。
*3.非検出軸の感度
非検出軸0°の出力電圧に対する、非検出軸を± 20°傾斜させた時の出力電圧の変化です。
直交角度の概念を下記に示します。
*4.測定方法
*5.絶縁抵抗・耐電圧は取りつけパネルと端子一括間の値です。
型番 |
検出角度範囲(検出幅)(°) |
応答時間|応答速度(ms) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
±15(30)
|
1000以下
| 1個 | 8,597円(
9,457円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
±60(120)
|
2500以下
| 1個 | 8,597円(
9,457円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
傾斜角度をリニア出力。
【特長】
・±60°の広い測定角度
・リニアリティ1%の高精度を実現
・IP67の高い防水防塵性
・ローコストで省スペース