(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ【E6D-C】

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ【E6D-C】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
79,282円
税込価格
87,210円

【特長】・インクリメンタル形・外径:φ55・分解能(最大):6,000P/R

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インクリメンタル形
  • 分解能:
    3600
  • 外径(Φ):
    55
  • 軸径(Φ):
    6
  • 電源電圧(V):
    DC5
  • 消費電流(mA):
    150以下
  • 出力相(相):
    A,B,Z
  • 出力形式:
    電圧出力
  • 応答周波数(kHz):
    200
  • 接続方式:
    コード引き出しタイプ
  • 仕様:
    高分解能タイプ
  • 高さ(mm):
    66.5
  • コード長(mm):
    500

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

E6D-CWZ1E 3600 P/R 0.5M

1個

79,282( 87,210円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクリメンタル形
・外径:φ55
・分解能(最大):6,000P/R

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ【E6D-C】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました