(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
18,131円 ~ 22,899円
税込価格
19,944円 ~ 25,189円

【特長】・アブソリュート形・外径:φ50・分解能:256(8ビット)・軽量(プ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アブソリュート形
  • 分解能:
    256
  • 外径(Φ):
    50
  • 軸径(Φ):
    6
  • 出力形式:
    オープンコレクタ出力
  • 応答周波数(kHz):
    5
  • 仕様:
    汎用タイプ
  • 高さ(mm):
    65
  • 出力コード:
    グレイ2進
  • コード長(mm):
    2000

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

形E6CP-AG3C/AG5C

ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】 形E6CP-AG3C/AG5C外形図

*ビニル絶縁丸形コードφ6、10芯(導体断面積:0.18mm2、絶縁体径:φ1.0mm)標準2m

形E6CP-AG5C-C

ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】 E6CP-AG5C-C外形図

*1.ビニル絶縁丸形コードφ6、10芯(導体断面積:0.18mm2、絶縁体径:φ1.0mm)標準2m
*2.カムポジショナ形H8PS 接続コネクタ

製品仕様

定格/性能

-型番
項目形E6CP-AG3C形E6CP-AG5C形E6CP-AG5C-C
電源電圧DC5V-5%~12V+10%
リップル(p-p)5%以下
DC12V-10%~24V+15%
リップル(p-p)5%以下
消費電流*190mA以下70mA以下
分解能(回転)256(8ビット)
出力コードグレイ2進
出力形式オープンコレクタ出力
出力容量印加電圧:DC28V以下
シンク電流:16mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流16mA時)
最高応答周波数*25kHz
論理負論理(H=「0」、L=「1」)
精度±1°以下
回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加
出力立ち上がり・
立ち下がり時間
1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)
起動トルク0.98mN・m以下
慣性モーメント1×10-6kg・m2以下
軸許容力ラジアル29.4N
スラスト19.6N
許容最高回転数1,000r/min
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃ 保存時:-25~+85℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗200MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造*3IEC規格 IP50
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)コネクタ接続タイプ(標準コード長2m)
材質ケースABS
本体ポリフェニレンサルファイド
シャフトSUS416
取付金具鉄 亜鉛メッキ
質量(梱包状態)約200g
付属品カプリング(コネクタ接続タイプは除く)、サーボマウント用取りつけ金具、六角棒スパナ(コネクタ接続タイプは除く)、取扱説明書

*1.電源投入時、約8Aの突入電流が流れます。(時間:約0.3ms)
*2.電気的最高応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されます。
    電気的最高応答回転数(r/min)=最高応答周波数/分解能×60
    そのため最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。
*3.水、油に対する保護はありません。

型番リスト

型番
電源電圧(V)
消費電流(mA)
接続方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC5-12
90
コード引き出しタイプ

1個

21,899( 24,089円 )

16日目

DC12-24
70
コード引き出しタイプ

1個

18,131( 19,944円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12-24
70
コネクタ接続タイプ

1個

22,899( 25,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アブソリュート形
・外径:φ50
・分解能:256(8ビット)
・軽量(プラスチックボディ)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

      ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

      ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

          ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

          ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

            ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

            ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

              ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

              ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

                ロータリエンコーダ E20シリーズ

                ロータリエンコーダ E20シリーズ

                  ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

                  ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

                    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

                    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

                      ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

                      ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

                        ロータリエンコーダ 延長用コード

                        ロータリエンコーダ 延長用コード

                          延長用コード【E69】

                          延長用コード【E69】

                            メーカー オムロン オムロン ジェイテクトエレクトロニクス オムロン オムロン オムロン ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン ジェイテクトエレクトロニクス オムロン オムロン
                            通常価格 18,131円 27,888円 13,654円 58,990円 34,665円 27,776円 12,564円 12,358円 14,607円 20,366円 46,219円 18,227円 6,559円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アブソリュート形 アブソリュート形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 アブソリュート形 インクリメンタル形 - インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 アブソリュート形 関連部品 関連部品
                            分解能 256 - - - - - - - - - - - -
                            外径(Φ) 50 50 - 55 60 60 - - 40 50 - - -
                            軸径(Φ) 6 8 - 6 10 10 - - 6 8 - - -
                            出力形式 オープンコレクタ出力 - - オープンコレクタ出力 - - - - - - - - -

                            ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            予備品として購入しました
                            評価 3.0満足度:3.02024/03/22
                            生産設備装置内の角度を制御する装置部品の予備品として購入しました。この商品は応答周波数などの細かな仕様の設定が必要で、故障時にすぐ交換できないと入手までラインを止めることになります。そのような理由から予備品としています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました