(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
17,001円 ~ 34,899円
税込価格
18,701円 ~ 38,389円

外径Φ50 汎用タイプ。【特長】・インクリメンタル形・分解能(最大):2,00...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インクリメンタル形
  • 外径(Φ):
    50
  • 軸径(Φ):
    6
  • 接続方式:
    コード引き出しタイプ
  • 仕様:
    汎用タイプ
  • 高さ(mm):
    60
  • コード長(mm):
    2000

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定43件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

E6C2-CWZ□□

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C E6C2-CWZ□□外形図

*耐油性PVC絶縁コード外径φ5、5芯(導体断面積0.2mm2/絶縁体径:φ1.0mm)標準2m、シールド付(ラインドライバ8芯)

製品仕様

定格/性能

項目型番
形E6C2-CWZ6C形E6C2-CWZ5B形E6C2-CWZ3E形E6C2-CWZ1X
電源電圧DC5-5%~24+15%V
リップル(p-p)5%以下
DC12-10%~24+15%V
リップル(p-p)5%以下
DC5-5%~12+10%V
リップル(p-p)5%以下
DC5±5%V リップル(p-p)5%以下
消費電流*180mA以下100mA以下160mA以下
分解能
(パルス/回転)
10、20、30、40、50、60、100、
200、300、360、400、500、600、
720、800、1,000、1,024、1,200、
1,500、1,800、2,000
100、200、360、500、600、
1,000、2,000
10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、400、500、600、720、800、1,000、1,024、1,200、1,500、1,800、2,000
出力相A、B、Z相ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C 定格/性能表コマンド-2
出力形式NPNオープンコレクタ出力PNPオープンコレクタ出力電圧出力(NPN出力)ラインドライバ出力*2
出力容量印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下
(シンク電流35mA時)
印加電圧:DC30V以下
ソース電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下
(ソース電流35mA時)
出力抵抗:2kΩ
出力電流:20mA以下
残留電圧:0.4V以下
(シンク電流20mA時)
AM26LS31相当
出力電流 Hレベル: lo=-20mA
Lレベル: ls=20mA
出力電圧
Vo=2.5V以上 Vs=0.5V以下
最高応答周波数*3100kHz50kHz100kHz
出力位相差A相、B相の位相差 90°±45°(1/4T±1/8T)
出力立ち上がり・
立ち下がり時間
1μs以下
(制御出力電圧:5V 負荷抵抗1kΩ、
コード長:2m)
1μs以下(コード長:2m、シンク電流:10mA)0.1μs以下
(コード長:2m、lo=-20mA、ls=20mA)
起動トルク10mN・m以下
慣性モーメント1×10-6kg・m2以下(600P/R以下は3×10-7kg・m2以下)
軸許容力ラジアル50N
スラスト30N
許容最高回転数6,000r/min
保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護-
周囲温度範囲動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+85℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC500V  50/60Hz  1min  充電部一括とケース間
振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向  1掃引11min  3掃引
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向  3回
保護構造IEC規格  IP64、オムロン社内規格 防油
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
材質ケース亜鉛合金
本体アルミニウム
シャフトSUS420J2
質量(梱包状態)約400g
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売

注.原点位置表示について
    Z相と原点位置ポイントの関係は次のようになっています。
    図のようにDカット面と本体のZ相原点位置ポイントに合わせてください。

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C 定格/性能表コマンド

*1.電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.3ms)
*2.ラインドライバ出力とはRS-422Aに準拠したデータ伝送回路であり、ツイストペアケーブルで長距離伝送を可能とするものです。(AM26LS31相当)
*3.電気的応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されます。

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C 定格/性能表コマンド-3

    そのため、最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。

型番リスト

型番
分解能
電源電圧(V)
消費電流(mA)
出力相(相)
出力形式
応答周波数(kHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
DC5
160以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
100

1個

22,508( 24,759円 )

8日目

1000
DC5
160以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
100

1個

31,899( 35,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
DC5
160以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
100

1個

26,899( 29,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1024
DC5
160以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
100

1個

26,281( 28,909円 )

8日目

2000
DC5
160以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
100

1個

34,899( 38,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
DC5
160以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
100

1個

22,508( 24,759円 )

8日目

360
DC5
160以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
100

1個

22,471( 24,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500
DC5
160以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
100

1個

22,471( 24,718円 )

16日目

600
DC5
160以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
100

1個

22,508( 24,759円 )

1日目

720
DC5
160以下
A,-A,B,-B,Z,-Z
ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
100

1個

26,281( 28,909円 )

5日目

1000
DC5-12
100以下
A,B,Z
NPN電圧出力
100

1個

29,899( 32,889円 )

9日目

100
DC5-12
100以下
A,B,Z
NPN電圧出力
100

1個

20,648( 22,713円 )

16日目

2000
DC5-12
100以下
A,B,Z
NPN電圧出力
100

1個

24,298( 26,728円 )

16日目

200
DC5-12
100以下
A,B,Z
NPN電圧出力
100

1個

17,001( 18,701円 )

46日目

500
DC5-12
100以下
A,B,Z
NPN電圧出力
100

1個

20,648( 22,713円 )

16日目

600
DC5-12
100以下
A,B,Z
NPN電圧出力
100

1個

21,899( 24,089円 )

5日目

1000
DC12-24
100以下
A,B,Z
PNPオープンコレクタ
50

1個

25,561( 28,117円 )

8日目

100
DC12-24
100以下
A,B,Z
PNPオープンコレクタ
50

1個

22,899( 25,189円 )

1日目

2000
DC12-24
100以下
A,B,Z
PNPオープンコレクタ
50

1個

32,899( 36,189円 )

16日目

360
DC12-24
100以下
A,B,Z
PNPオープンコレクタ
50

1個

21,417( 23,559円 )

8日目

500
DC12-24
100以下
A,B,Z
PNPオープンコレクタ
50

1個

18,037( 19,841円 )

31日目

600
DC12-24
100以下
A,B,Z
PNPオープンコレクタ
50

1個

17,959( 19,755円 )

46日目

10
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

23,899( 26,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

23,899( 26,289円 )

8日目

30
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

20,648( 22,713円 )

1日目

40
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

20,648( 22,713円 )

8日目

50
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

21,899( 24,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

24,899( 27,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1000
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

28,899( 31,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

23,899( 26,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1024
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

25,681( 28,249円 )

16日目

1200
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

28,899( 31,789円 )

8日目

1500
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

24,399( 26,839円 )

8日目

1800
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

28,899( 31,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2000
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

28,899( 31,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

23,899( 26,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

23,899( 26,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

360
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

23,899( 26,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

23,899( 26,289円 )

16日目

500
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

23,899( 26,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

600
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

24,899( 27,389円 )

1日目

720
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

29,899( 32,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

800
DC5-24
80以下
A,B,Z
NPNオープンコレクタ
100

1個

25,681( 28,249円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径Φ50 汎用タイプ。
【特長】
・インクリメンタル形
・分解能(最大):2,000P/R
・IP64(シールベアリング採用で防油性向上)
・コードの横引き出し、後ろ引き出しが可能(コード斜め引き出し方式)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

      ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

      ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

          ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

          ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

            ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

            ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

              ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

              ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

                ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

                ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

                  ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

                  ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

                    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

                    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

                      ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

                      ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

                        ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                        ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                          ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

                          ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 17,001円 8,574円 20,366円 14,607円 58,990円 34,665円 27,888円 22,471円 27,776円 11,723円 15,086円 13,654円 32,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 アブソリュート形 アブソリュート形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 -
                            外径(Φ) 50 25 50 40 55 60 50 40 60 - - - -
                            軸径(Φ) 6 4 8 6 6 10 8 8 10 - - - -
                            接続方式 コード引き出しタイプ コード引き出しタイプ コード引き出しタイプ コード引き出しタイプ コード引き出しタイプ - - コード引き出しタイプ コード引き出しタイプ - - - -
                            仕様 汎用タイプ 小型タイプ 堅牢タイプ - 高分解能タイプ 堅牢タイプ 堅牢タイプ 中空軸タイプ 堅牢タイプ - - - -

                            ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました