(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】

温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,571円 ~ 5,125円  特別価格 
税込価格
2,828円 ~ 5,638円  特別価格 

【特長】・素子互換式サーミスタです。・リード線直出し形です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他温度センサ
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 端子形状:
    リード線直出し形/圧着端子なし
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    ステンレス
  • シース・保護管径(φ):
    4
  • 計測対象:
    温度

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】 形E52-THE5A外形図

形E52-THE5A

温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】 形E52-THE6F外形図

形E52-THE6F

温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】 形E52-THE6D外形図

形E52-THE6D

製品仕様

温度範囲

温度範囲カラー
コード
公称抵抗値サーミスタ
定数
リード線
-50~+50℃6kΩ(0℃)3390K仕上り外径φ0.86×2個
撚り芯線7/0.12
ふっ素樹脂系電線
0~+100℃6kΩ(0℃)3390K
+50~+150℃30kΩ(0℃)3450K
+100~+200℃0.55kΩ(200℃)4300K
+150~+300℃4kΩ(200℃)5133K仕上り外形 2.5×1.55
平形ガラスウール
(10/0.12)

製品仕様

項目        形式形E52-THE□□
結合方式素子互換式
階級JIS 1級
保護管材質SUS304
時定数8~15s(静止水中)
熱放散定数2.4~2.8mW/℃(静止空気中)
リード線耐熱温度180℃

型番リスト

型番
取付部形状
リード線長さ(m)
シース・保護管長さ(mm)
使用温度範囲(℃)
リード線被覆材質
カラーコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
1
50
0~100
フッ素

1個

2,571( 2,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし
1
50
50~150
フッ素

1個

2,869( 3,156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし
1
50
100~200
フッ素

1個

2,733( 3,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし
1
50
150~300
平形ガラスウール

1個

2,949( 3,244円 )

1日目

なし
1
50
-50~+50
フッ素

1個

3,034円

2,578

( 2,836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ネジ付
2
65
0~100
フッ素

1個

4,565( 5,022円 )

1日目

ネジ付
4
65
0~100
フッ素

1個

5,125( 5,638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ネジ付
1
65
0~100
フッ素

1個

4,142( 4,556円 )

1日目

ネジ付
1
65
50~150
フッ素

1個

4,142( 4,556円 )

8日目

ネジ付
1
65
100~200
フッ素

1個

4,568( 5,025円 )

8日目

ネジ付
1
65
-50~+50
フッ素

1個

4,142( 4,556円 )

1日目

フランジ付
1
65
0~100
フッ素

1個

4,298( 4,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フランジ付
1
65
-50~+50
フッ素

1個

4,327( 4,760円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・素子互換式サーミスタです。・リード線直出し形です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】

温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】

    温度センサ L型タイプ

    温度センサ L型タイプ

      温度センサ フランジタイプ

      温度センサ フランジタイプ

        温度センサ バンド型タイプ

        温度センサ バンド型タイプ

          温度センサ コンパクトタイプ

          温度センサ コンパクトタイプ

            温度センサ 表面測温タイプ

            温度センサ 表面測温タイプ

              温度センサ テーパねじタイプ

              温度センサ テーパねじタイプ

                温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

                温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

                  温度センサ(包装機用) 【E52】

                  温度センサ(包装機用) 【E52】

                    温度センサ スプリング圧接式タイプ

                    温度センサ スプリング圧接式タイプ

                      温度センサ 丸端子シリコンタイプ

                      温度センサ 丸端子シリコンタイプ

                        温度センサ 耐薬品タイプ

                        温度センサ 耐薬品タイプ

                          汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                          汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                            メーカー オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オムロン ミスミ ミスミ ミスミ 日本電測
                            通常価格 2,571円 - - 6,000円 - 7,650円 - - 4,500円 6,210円 2,030円 9,750円 13,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他温度センサ 熱電対 - 熱電対 - - - - 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 測温抵抗体
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ その他 標準タイプ 標準タイプ 耐薬品 標準タイプ
                            センサ形状 ストレート L型 ストレート ストレート ストレート プレート ストレート ストレート ストレート ストレート シース・保護管なし ストレート ストレート
                            端子形状 リード線直出し形/圧着端子なし - - - - - - - - - - - -
                            エレメント数 1 - - - - - - - 1 - - - -

                            温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産設備に温度管理に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            熱電対により温度上昇させた設備の適正温度管理のために使用しています。スレッショルドにより熱電対のON-OFF切り替えをしています。精度は申し分ありませんが、センサー部が細いため取り外しが多い場所での使用時に断線することがあり困っています。被覆保護されたようなラインアップがあると大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました