(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
温度センサ(ローコストタイプ)【E52】
  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引

温度センサ(ローコストタイプ)【E52】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,789円 ~ 16,678円  特別価格 
税込価格
1,968円 ~ 18,346円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。
【特長】
・従来のM3ネジ対応品に加えて、配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。
・シール表面の温度を正確に計測する包装機用温度センサを追加。
・測定しようとする温度、場所、周囲雰囲気に応じて、種類、形状、長さ及び端子部の形状を選択可能。

温度センサ(ローコストタイプ)【E52】のレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 11件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ホットプレス温度制御用
    評価 5.0満足度:5.02022/10/27
    交換部品として購入。
    希望寸法通りで仕様選択も選び易く助かりました。
    短納期で届くので保全在庫数を減らす事ができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    空気-蒸気混合装置の温度計測。
    評価 4.0満足度:4.02022/05/12
    空気や蒸気の温度計測用センサーとして利用、機械に組み込むに当たって、
    リード線がもう少し太いものが欲しい、装置の取り扱い中にリード線を損傷することがります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の温度センサ
    評価 5.0満足度:5.02021/12/21
    これまで使用していた製品の温度センサが壊れたので、代替品として同じものを購入しました。温度測定は精度を求めるものではなく、測定した温度が自社設定の温度範囲にあれば問題なしとする程度の測定をしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の一部に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/03/03
    機械の一部に使用しています。
    センサー部もしっかりしているのですごく使用しやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    温調
    評価 5.0満足度:5.02020/11/10
    +-5℃位の誤差は許容する用途なのでローコストタイプを選択
    後から探すともっと安いのもあったけど、これ自体に不満はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    型温度測定用
    評価 5.0満足度:5.02020/11/10
    金型の温度測定用センサーに使用。
    「ローコストタイプ」となっているが特に問題を感じません。
    外注先で使用するために送らなければならず、直送出来たので助かりました。
    送料込みでのコストパフォーマンスに優れる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    温調装置
    評価 5.0満足度:5.02020/10/28
    既設センサーの破損により交換
    当日発送してもらい次の日には修理完了した

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備の交換用として
    評価 4.0満足度:4.02019/12/20
    射出成型機の金型の温度管理用センサが破損したので、その交換用部品として今まで付いていた部品と同じ商品を購入して交換しました。特に問題はありませんし、ミスミの対応も良く、すぐに手に入りました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備に使用
    評価 3.0満足度:3.02018/11/30
    半田を溶かす熱風に対し適正温度管理のために使用しています。もともと設備に付帯していた純正品なので利用を続けていますが、使用温度範囲ぎりぎりでの利用のためかすぐに壊れてしまい困っています。推奨温度があるかとは思いますが、仕様に謳っている温度内での利用なのでもう少し耐久性が欲しいところです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組み立て設備に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/10/19
    部品を溶着させる真鍮製ヒーター部の温度検知をし、適正にコントロールするために使用しています。もともと設備に付帯していた純正品であり長年利用していますが、性能に問題はありません。経年劣化による交換をしますが、当社では設備稼働時間が長いわりに故障等もなく耐久性もよい商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラ型の部品
    評価 4.0満足度:4.02018/09/29
    プラ型のスライドコアの成形中の温度を測定するのに使用しています。
    特に問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

    温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

    温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

      温度センサ(専用タイプ)【E52】

      温度センサ(専用タイプ)【E52】

        温度センサ 表面測温タイプ

        温度センサ 表面測温タイプ

          温度センサ(包装機用) 【E52】

          温度センサ(包装機用) 【E52】

            温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

            温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

              温度センサ ねじ取付タイプ

              温度センサ ねじ取付タイプ

                温度センサ シース型タイプ

                温度センサ シース型タイプ

                  温度センサ スタンダードタイプ

                  温度センサ スタンダードタイプ

                    温度センサ 表面測温マグネットタイプ

                    温度センサ 表面測温マグネットタイプ

                      マグネット表面センサー

                      マグネット表面センサー

                        温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】

                        温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】

                          温度センサ コネクタタイプ

                          温度センサ コネクタタイプ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン ミスミ オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 坂口電熱 オムロン ミスミ
                            通常価格 1,789円 3,193円 2,568円 7,650円 4,500円 4,070円 1,710円 3,810円 - 7,500円 19,791円 2,571円 3,640円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。