ベッセル内部の圧力を逃がし、弁として使用するタンク関連部品。【特長】・設定圧力...
リリーフ弁の外形図
品名 | リリーフ压 | 本体材質 | シール材質 |
---|---|---|---|
BRV-0.7M | 0.6MPa (0.3~0.65MPa) | 真鍮 | バイトン |
SRV-0.6MS | SUS316 | 標準:バイトン その他:パーフロ カルレッツ | |
SRV-0.2MS | 0.2MPa (0.1~0.3MPa) |
Loading...
ベッセル内部の圧力を逃がし、弁として使用するタンク関連部品。
【特長】
・設定圧力は低圧用は0.2MPa、高圧用は0.6MPa。
・取付ネジサイズはPT(R)1/4。使用温度範囲は0~180℃。
【用途】
・リリーフ弁購入後もお好みのリリーフ圧力に可変可能。
・低圧:可変可能0.05~0.3MPa。
・高圧:可変可能0.35~0.65MPa。