(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低圧精密レギュレーターセット

低圧精密レギュレーターセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
28,000円
税込価格
30,800円

ベッセル内部の圧力調整を行い、圧力を一定に保つタンク関連部品。【特長】・低圧の...

詳細情報を確認する

型番

ARG-0.2MS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

低圧精密レギュレーターセット 外形図

製品仕様

型番品名仕様
ARG-0.2MS低圧精密レギュレーターセット0~0.2MPa

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ARG-0.2MS

10

1個

28,000( 30,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ベッセル内部の圧力調整を行い、圧力を一定に保つタンク関連部品。
【特長】
・低圧の圧力調整範囲は0~0.2MPaとなる
・一次側はチューブ用Φ6(直径6mm)ワンタッチ継手で接続、二次側はワンタッチカプラPT(R)1/4で接続
・周囲温度0~70℃の範囲で使用
【用途】
・流量変化に対してオーバーシュートの圧力/時間の双方が極めて小さい
・コンスタントブリード構造により、敏感で高い設定精度が得られる

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧精密レギュレーターセット

低圧精密レギュレーターセット

    低圧レギュレーターセット

    低圧レギュレーターセット

      加圧タンク用レギュレータ

      加圧タンク用レギュレータ

        フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

        フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

          のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

          のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

            のぞき窓 NM

            のぞき窓 NM

              ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

              ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

                フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

                フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

                  のぞき窓(一体型)【NMB】

                  のぞき窓(一体型)【NMB】

                    のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

                    のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

                      下限フロートスイッチ

                      下限フロートスイッチ

                        ワイパー付のぞき窓【NMW】

                        ワイパー付のぞき窓【NMW】

                          レバーバンド【LB】

                          レバーバンド【LB】

                            メーカー LIQUID SYSTEM LIQUID SYSTEM ミスミ MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) ミスミ MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 28,000円 14,135円 10,240円 78,146円 76,995円 14,502円 179,411円 48,558円 45,382円 104,896円 23,710円 121,774円 9,793円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            種類 タンク用圧力調整用機器 タンク用圧力調整用機器 タンク用圧力調整用機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用継手・クランプ
                            仕様(MPa) 0~0.2 0~0.2 - - - - - - - - - - -

                            低圧精密レギュレーターセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q タンクへの取り付けはどのようになってますか?
                            A
                            本体2次側にワンタッチカプラのセット(おす・めす)がついており、タンク・機器等にカプラ(おす・PT1/4)をねじ込んでジョイントできるようになっています。
                            Q パネルに取り付けは可能ですか?


                            A
                            専用の取付ブラケット(別途)があります。

                            タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました