(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低圧レギュレーターセット

低圧レギュレーターセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,135円
税込単価
15,549円

ベッセル内部の圧力を調整するタンク関連部品。【特長】・低圧の圧力調整範囲は0~...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タンク用圧力調整用機器
  • 仕様(MPa):
    0~0.2
  • リリーフ圧(MPa):
    0.2
  • 本体材質:
    亜鉛合金
  • 接続ネジサイズR:
    R1/4
  • サイズ:
    φ6チューブ

型番

ARG-0.2M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

低圧レギュレーターセット 外形図

製品仕様

型番品名仕様
ARG-0.2M低圧レギュレーターセット0~0.2MPa

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARG-0.2M

1個

14,135( 15,549円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ベッセル内部の圧力を調整するタンク関連部品。
【特長】
・低圧の圧力調整範囲は0~0.2MPaとなる
・一次側はチューブ用Φ6(直径6mm)ワンタッチ継手で接続、二次側はワンタッチカプラ(R)PT1/4で接続
・周囲温度(流体温度)5~60℃の範囲で使用
【用途】
・リリーフ式のため、圧力設定値より二次側の圧力が上昇すると本体より超過エアが排気される
・圧力設定後、ロックリングをセットすることにより設定値が変化しない構造になっている

カタログ

Loading...

ARG-0.2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧レギュレーターセットの型番ARG-0.2Mのページです。
型番ARG-0.2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧レギュレーターセット

低圧レギュレーターセット

    加圧タンク用レギュレータ

    加圧タンク用レギュレータ

      低圧精密レギュレーターセット

      低圧精密レギュレーターセット

        のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

        のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

          のぞき窓(一体型)【NMB】

          のぞき窓(一体型)【NMB】

            のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

            のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

              ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

              ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

                ワイパー付のぞき窓【NMW】

                ワイパー付のぞき窓【NMW】

                  フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

                  フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

                    コンテナベッセル(CV/CVSシリーズ)用Oリング

                    コンテナベッセル(CV/CVSシリーズ)用Oリング

                      のぞき窓 NM

                      のぞき窓 NM

                        タンククランプ LPC

                        タンククランプ LPC

                          タンク用クランプ

                          タンク用クランプ

                            メーカー LIQUID SYSTEM ミスミ LIQUID SYSTEM MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) LIQUID SYSTEM MONOVATE(旧:日東金属工業) LIQUID SYSTEM ミスミ
                            通常価格 14,135円 10,240円 28,000円 76,995円 45,382円 104,896円 179,411円 121,774円 78,146円 899円 14,502円 8,510円 10,240円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 タンク用圧力調整用機器 タンク用圧力調整用機器 タンク用圧力調整用機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用継手・クランプ タンク用継手・クランプ
                            仕様(MPa) 0~0.2 - 0~0.2 - - - - - - - - - -
                            リリーフ圧(MPa) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 亜鉛合金 - - - - - - - - - - - -
                            接続ネジサイズR R1/4 - - - - - - - - - - - -

                            低圧レギュレーターセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 1次側の最高使用圧力は何MPaですか?
                            A
                            1次側の最高使用圧力は1MPaです。
                            Q パネルに取り付けは可能ですか?
                            A
                            専用の取付ブラケット(別途)があります。

                            タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました