(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナベッセル(CV/CVSシリーズ)用Oリング

コンテナベッセル(CV/CVSシリーズ)用Oリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
899円 ~ 1,663円  特別価格 
税込価格
989円 ~ 1,829円  特別価格 

タンク関連部品のコンテナベッセル本体と蓋の部分のオーリングシール。【特長】・構...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ベッセル本体と蓋の部分をシールするために使われるCV/CVSシリーズ用オーリング

構造が簡単で、脱着も簡易なオーリングシール。 材質:NBR、シリコン、バイトン、EPDM サイズ:70A

構造が簡単で、脱着も簡易なオーリングシール。
材質:NBR、シリコン、バイトン、EPDM
サイズ:70A

型番リスト

型番
本体材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EPDM
10

1個

1,663( 1,829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NBR
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シリコン
10

1個

1,524円

457

( 503円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

バイトン
10

1個

1,452( 1,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タンク関連部品のコンテナベッセル本体と蓋の部分のオーリングシール。
【特長】
・構造が簡単で、容易に脱着が行える。
・装着部分容積が小さいので省スペースですむ。
【用途】
・CV・CVSの本体と蓋のシールに使用する。
・蓋にオーリングを装着して、タンク内部を密閉する。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナベッセル(CV/CVSシリーズ)用Oリング

コンテナベッセル(CV/CVSシリーズ)用Oリング

    ステンレスベッセル(SV/SVR/SVFシリーズ)用Oリング

    ステンレスベッセル(SV/SVR/SVFシリーズ)用Oリング

      加圧タンク用リリーフ弁

      加圧タンク用リリーフ弁

        タンク用クランプ

        タンク用クランプ

          のぞき窓(一体型)【NMB】

          のぞき窓(一体型)【NMB】

            加圧タンク用レギュレータ

            加圧タンク用レギュレータ

              ソケット型ジョイント SJ

              ソケット型ジョイント SJ

                ニップル型ジョイント NJ

                ニップル型ジョイント NJ

                  ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

                  ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

                    のぞき窓 NM

                    のぞき窓 NM

                      ワイパー付のぞき窓【NMW】

                      ワイパー付のぞき窓【NMW】

                        低圧レギュレーターセット

                        低圧レギュレーターセット

                          のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

                          のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

                            メーカー LIQUID SYSTEM LIQUID SYSTEM ミスミ ミスミ MONOVATE(旧:日東金属工業) ミスミ MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) LIQUID SYSTEM MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 899円 750円 7,700円 10,240円 45,382円 10,240円 14,219円 14,219円 179,411円 14,502円 121,774円 14,135円 104,896円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目~   10日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用圧力調整用機器 タンク用継手・クランプ タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用圧力調整用機器 タンク用継手・クランプ タンク用継手・クランプ タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用圧力調整用機器 タンク用アクセサリ・関連機器
                            サイズ 70A - - - - - - - - - - φ6チューブ -

                            コンテナベッセル(CV/CVSシリーズ)用Oリングのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            E/U様設備向け交換部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            E/U様設備付帯のCVSシリーズタンクに対するシーリング用途で利用しています。専用部品ということもあり、実装も容易で良好なシール性を発揮する商品として満足しており、経年劣化に対する保守交換品として再度の利用に至りました。商品自体はどこでも購入可能な物ですが、豊富な在庫保有に裏打ちされた確実な短納期対応で入手性に優れたミスミの利便性の高さを評価しリピート利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 標準品タンクのオーリング材質は何ですか?
                            A
                            標準品タンクのオーリング材質はNBRです。
                            Q タンク以外のオーリングサイズも取り扱っていますか?
                            A
                            ご希望のサイズ・材質等ございましたら、お問い合わせください。

                            タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました