(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスベッセル SVシリーズ

ステンレスベッセル SVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
122,055円 ~ 149,491円
税込価格
134,261円 ~ 164,440円

SUS304製で、溶剤・薬液等を加圧圧送できる加圧タンク。【特長】・3~50L...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ステンレス容器 SVシリーズの外形図と寸法

SV-3N

SV-3Nの外形図

SV-3Nの外形図

全体重量:4.1kg
本体:3.06kg
蓋:0.62kg
クランプ:0.42kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)
内面積:約3L

SV-5N

SV-5Nの外形図

SV-5Nの外形図

全体重量:5.0kg
本体:3.96kg
蓋:0.62kg
クランプ:0.42kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)
内面積:約5L

SV-10N

SV-10Nの外形図

SV-10Nの外形図

全体重量:7.5kg
本体:6.46kg
蓋:0.62kg
クランプ:0.42kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)
内面積:約10L

SV-20N

SV-20Nの外形図

SV-20Nの外形図

全体重量:9.0kg
本体:7.96kg
蓋:0.62kg
クランプ:0.42kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)
内面積:約20L

SV-30N

SV-30Nの外形図

SV-30Nの外形図

全体重量:15.5kg
本体:12.27kg
蓋:2.18kg
クランプ:1.05kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)
内面積:約30L

SV-39N

SV-39Nの外形図

SV-39Nの外形図

全体重量:17.1kg
本体:13.87 kg
蓋:2.18kg
クランプ:1.05kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)
内面積:約39L

SV-50N

SV-50Nの外形図

SV-50Nの外形図

全体重量:20.0kg
本体: 16.77kg
蓋:2.18kg
クランプ:1.05kg
表面処理:内外面バフ研磨仕上げ(#400程度)
内面積:約50L

型番リスト

型番
容量 範囲区分(下限)(ℓ)
容量 範囲区分(上限)(ℓ)
タンク容量(ℓ)
常用使用圧力(MPa)
内径(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1 ~ 10
10 ~ 300
10
0.5
250
標準
10

1個

122,055( 134,261円 )

5日目

1 ~ 10
10 ~ 300
10
0.5
250
レベルゲージ付
10

1個

128,700( 141,570円 )

10日目

1 ~ 10
10 ~ 300
10
0.5
250
レベルスイッチ・レベルゲージ付
10

1個

148,500( 163,350円 )

10日目

1 ~ 20
20 ~ 300
20
0.5
250
標準
10

1個

149,491( 164,440円 )

5日目

1 ~ 20
20 ~ 300
20
0.5
250
レベルゲージ付
10

1個

133,650( 147,015円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304製で、溶剤・薬液等を加圧圧送できる加圧タンク。
【特長】
・3~50Lまでを標準としているステンレスタンク。材質は標準でSUS304製。
・表面処理#400のバフ研磨で独自の洗浄・仕上げによりバフ粉を一切取り除いている。
【用途】
・ブルーレイディスクの記録面のカバー層用樹脂を圧送するために活用。
・オプションで液面計及びレベルスイッチが組み込み可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスベッセル SVシリーズ

ステンレスベッセル SVシリーズ

    ヤマト ホットプレート付マグミキサー

    ヤマト ホットプレート付マグミキサー

      ステンレスベッセル SVFシリーズ

      ステンレスベッセル SVFシリーズ

        ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 攪拌なし COT

        ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 攪拌なし COT

          液圧送タンク

          液圧送タンク

            土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

            土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

              ジャケット型加圧容器 圧送ユニット【PCN-J-UT】

              ジャケット型加圧容器 圧送ユニット【PCN-J-UT】

                加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                  攪拌機付加圧タンク -広口型-

                  攪拌機付加圧タンク -広口型-

                    土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                    土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                      塗料圧送タンク かくはん機なし

                      塗料圧送タンク かくはん機なし

                        ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 自動攪拌 COT

                        ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 自動攪拌 COT

                          攪拌機付加圧タンク -口絞り型-

                          攪拌機付加圧タンク -口絞り型-

                            メーカー LIQUID SYSTEM ヤマト科学 LIQUID SYSTEM アネスト岩田 明治機械製作所 ミスミ MONOVATE(旧:日東金属工業) ミスミ ミスミ ミスミ 明治機械製作所 アネスト岩田 ミスミ
                            通常価格 122,055円 226,204円 75,458円 67,769円 124,795円 - 512,581円 - - - 37,600円 214,386円 -
                            通常出荷日 5日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   75日目   5日目~   19日目   5日目~   7日目   5日目~   6日目   3日目   7日目  
                            種類 加圧タンク - 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク
                            撹拌機 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 有り 無し 無し 有り 有り

                            ステンレスベッセル SVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SVRとの違いは何ですか?
                            A
                            SVシリーズは、投入口を口絞りにし低価格にして、尚且つタンク容量50Lまでの容器種類があります。

                            加圧タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました