(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスケットペースト

ガスケットペースト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,471円 ~ 37,342円
税込価格
4,918円 ~ 41,076円

シール性向上の効果がある接合部のガスケット用シール補助剤。【特長】・ガスケット...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ガスケットペースト

ガスケットペースト

ガスケットペースト

ガスケットペースト No.5

  • 適用流体:水蒸気、熱湯、水、海水、酸、アルカリ、塩類水溶液、アルコールなどの水系流体。
  • 色:黒。
  • 使用可能温度範囲:-200~+200度。
  • 重量:2.5kg。
  • 荷姿:ポリエチレン缶入り。

ガスケットペースト No.5M

  • 適用流体:水蒸気、熱湯、水、海水、酸、アルカリ、塩類水溶液、アルコー ルなどの水系流体で特に白色のものを必要とするとき。
  • 色:淡黄色。
  • 使用可能温度範囲:-200~+200度。
  • 重量:2.5kg。
  • 荷姿:ポリエチレン缶入り。

ガスケットペースト No.6

  • 適用流体:石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動・植物油、LNG、一般ガスなどの炭化水素系流体。
  • 色:黒。
  • 使用可能温度範囲:-200~+900度。
  • 重量:2.5kg。
  • 荷姿:ポリエチレン缶入り。

ガスケットペースト No.6M

  • 適用流体:石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動・植物油、LNG、一般ガ スなどの炭化水素系流体で特に白色のものを必要とするとき。
  • 色:淡黄色。
  • 使用可能温度範囲:-200~+900度。
  • 重量:2.5kg。
  • 荷姿:ポリエチレン缶入り。

ニューバルフロン ペースト No.PSVO

  • 適用流体:強酸、強アルカリ、ハロゲンなど腐食性の高い流体や酸素ガスのように特に不燃性のものを必要とする場合。
  • 色:淡黄色。
  • 使用可能温度範囲-200~+300度、酸素ガスの上限温度は100度。
  • 重量: 100g/1kg 。
  • 荷姿:金属チューブ入り。

注意・禁止事項

ガスケットペーストをフランジ接触面に過剰に塗布すると、締付けの際にガスケットの滑りが起こり、圧縮破壊が生じやすくなります。このため、フランジとの接触面にガスケットペーストを塗布する場合は、なるべく薄く均一に塗ってください。

型番リスト

型番
ペースト種類
適用流体
使用温度範囲(℃)
荷姿
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ガスケットペースト
水系流体
-200~200
2.5kgポリエチレン缶入り

1個

6,310( 6,941円 )

5日目

ガスケットペースト
水系流体(特に白色を必要とするとき)
-200~200
2.5kgポリエチレン缶入り

1個

7,272( 7,999円 )

5日目

ガスケットペースト
炭化水素系流体
-200~900
2.5kgポリエチレン缶入り

1個

5,400( 5,940円 )

5日目

ガスケットペースト
炭化水素系流体(特に白色を必要とするとき)
-200~900
2.5kgポリエチレン缶入り

1個

5,808( 6,389円 )

5日目

ニューバルフロンペースト
高腐食性流体/不燃性流体
-200~300(酸素ガス100℃)
100g金属チューブ入り

1個

4,471( 4,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ニューバルフロンペースト
高腐食性流体/不燃性流体
-200~300(酸素ガス100℃)
1kgポリエチレン缶入り

1個

37,342( 41,076円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シール性向上の効果がある接合部のガスケット用シール補助剤。
【特長】
・ガスケットの両表面・内径側断面に薄く均一に塗布することで、高温時の焼付防止と容易に取り外せる。
・ガスケットのシール性を高めたり、継手の解体作業時にはがしやすくできる。
・使用目的に応じた多種類のものを用意。
【用途】
・フランジ面が粗い場合などに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスケットペースト

ガスケットペースト

    蒸気用ユニオンガスケット

    蒸気用ユニオンガスケット

      緊急用渦巻代替ガスケット

      緊急用渦巻代替ガスケット

        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):65

        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):65

          ふっ素樹脂系ガスケット PTFE

          ふっ素樹脂系ガスケット PTFE

            TOMBO No.2280-S スーパーシールパッキン

            TOMBO No.2280-S スーパーシールパッキン

              ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):25

              ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):25

                ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

                ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

                  ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):100

                  ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):100

                    クリンガー 膨張黒鉛ガスケット SLS-A/S

                    クリンガー 膨張黒鉛ガスケット SLS-A/S

                      エビロンガスケット TOMBO No.90

                      エビロンガスケット TOMBO No.90

                        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):32

                        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):32

                          ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):15

                          ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):15

                            メーカー 日本バルカー ジャパンマテックス ジャパンマテックス 日本バルカー 小澤物産 ニチアス 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー アキツ(旧:亜木津工業) ニチアス 日本バルカー 日本バルカー
                            通常価格 4,471円 494円 2,197円 796円 1,061円 6,612円 347円 549円 960円 361円 1,967円 433円 381円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   7日目   5日目   8日目   1日目~   5日目   5日目  
                            種類 関連部品 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - シールパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) 打抜きガスケット シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)

                            ガスケットペーストのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                            当社で製作している、熱処理製品の継手部分に使用しています。この2.5Kgの商品を他の容器に詰め替え、小分けにしてパッキンに塗布して使っています。何もせず素手で扱うと、汚れるのでゴム手袋を使って塗布しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                            当社で製作している、熱処理製品の継手部分に使用しています。この2.5Kgの商品を他の容器に詰め替え、小分けにしてパッキンに塗布して使っています。何もせず素手で扱うと、汚れるのでゴム手袋を使って塗布しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シール性向上に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/05/09
                            オリジナル製品で2つの部品をガスケットでシールし、粒体を流す装置に使用しています。ガスケットに指、ハケなどで薄く均一に塗布しシール性向上を高めています。今回はピンポイントなのでこの商品を購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました