(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁気吹消基本スイッチ【X】

磁気吹消基本スイッチ【X】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
872円 ~ 3,797円
税込価格
959円 ~ 4,177円

磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。【特長】・接点機構にアーク吹き消し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マイクロスイッチ
  • DC定格電圧(v):
    8 / 125 / 250 / 30 / 14
  • 機械的寿命(万回):
    100
  • 機械的動作頻度(回/min以下):
    240
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~80

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図1

X-10G-B

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図3

X-10GD-B

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図4

X-10GQ-B

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図5

X-10GQ22-B

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図6

X-10GQ21-B

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図7

X-10GW21-B

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図8

X-10GW-B

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図10

X-10GW22-B

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図11

X-10GW2-B

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図12

X-10GM-B

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図13

X-10GM22-B

磁気吹消基本スイッチ【X】 外形図14

X-10GM2-B

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

製品仕様

■性能

許容操作速度0.1mm~1m/s  *1
許容操作ひん度機械的240回/min
電気的20回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗15mΩ以下(初期値)
耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間
AC1,500V 50/60Hz 1min
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm  *2
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2  *1  *2
耐久性機械的100万回以上
電気的10万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClass I
PTI(トラッキング特性)175
使用温度範囲-25~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH
質量約27~63g

*1.  ピン押ボタン形の場合です。
*2.  誤動作1ms以内。

■定格

定格電圧(V)無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷
常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路
DC81031.5101052.5
DC141031.5101052.5
DC301031.5101052.5
DC1251031.57.5652.5
DC25031.50.7521.521.5
  • 注1. 上記数値は定常電流を示します。
  • 注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
  • 注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。
  • 注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。
  • 注5. 交流でも、上記と同じ電気定格で使用できます。
  • 注6. 逆動作形(形X-10GM□)の場合、常時閉路と常時開路が逆になります。
  • 注7. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
    (1)周囲温度:20±2℃
    (2)周囲湿度:65±5%RH
    (3)操作ひん度:20回/min

■接点仕様

接点材質
間隔(標準値)0.9mm
突入電流常時閉路最大30A
常時開路最大15A

■安全規格認定定格

定格電圧形X-10G
DC125V10A
DC250V3A

UL/CSA

■端子の種類/形状
●ねじ締め端子(-B)

磁気吹消基本スイッチ【X】 製品仕様5

注1. 端子ねじの締めつけトルクは0.78~1.18N・mが適当です。
注2. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注3. 直流電圧の場合、必ずCOMをプラス側にしてください。

■取りつけ穴加工寸法

磁気吹消基本スイッチ【X】 製品仕様6

取りつけにはM4ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは1.18~1.47N・mとしてください。

磁気吹消基本スイッチ【X】 製品仕様7

パネルに取りつける場合、アクチュエータの六角ナットの締めつけトルクは2.94~4.9N・mで行ってください。

■参考データ

磁気吹消基本スイッチ【X】 製品仕様8

機械的耐久性曲線(形X-10G)/電気的耐久性曲線(形X-10G)

■種類

型番アクチュエータの種類端子の種類
X-10G-Bピン押しボタン形ねじ締め端子(内歯座金)
X-10GD-Bスプリング短押ボタン形
X-10GQ-Bパネル取りつけ押ボタン形
X-10GQ22-Bパネル取りつけローラ・押ボタン形
X-10GQ21-Bパネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形
X-10GW21-Bヒンジ・短レバー形
X-10GW-Bヒンジ・レバー形
X-10GW22-Bヒンジ・ローラ・短レバー形
X-10GW2-Bヒンジ・ローラ・レバー形
X-10GM-B逆動作ヒンジ・レバー形
X-10GM22-B逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 *
X-10GM2-B逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形 *

* 逆動作とは、圧縮コイルばねにより押ボタンを常時おさえ込み、レバーの操作につれて反転操作するものです。

■動作特性

型番X-10G-BX-10GD-BX-10GQ-BX-10GQ22-BX-10GQ21-B
動作に必要な力 OF 最大5.00N5.00N5.00N5.00N5.00N
もどりの力 RF 最小1.12N1.12N1.12N1.12N1.12N
動作までの動き PT 最大0.9mm0.9mm0.9mm0.9mm0.9mm
動作後の動き OT 最小0.13mm1.6mm5.5mm3.6mm3.6mm
応差の動き MD 最大0.18mm0.18mm0.18mm0.18mm0.18mm
動作位置 OP15.9±0.4mm21.2±0.5mm21.8±0.8mm33.4±1.2mm33.4±1.2mm

*OTは1.6mmを超えないように制限してお使いください。

型番X-10GW21-8X-10GW-BX-10GW22-BX-10GW2-BX-10GM-BX-10GM22-BX-10GM2-B
OF  最大2.45N1.08N2.16N1.42N2.16N6.86N3.14N
RF  最小0.31N0.14N0.34N0.21N0.25N1.52N0.49N
OT  最小2.1mm4.8mm2.4mm4mm5.5mm2mm4mm
MD  最大1.7mm3.9mm1.7mm3mm2.1mm0.75mm1.5mm
FP  最大25.5mm34.6mm37.1mm40.5mm26.8mm36.1mm37.4mm
OP20.7±0.8mm21.1±0.8mm32.2±0.8mm32.2±0.8mm21.1±0.8mm32.2±0.8mm32.2±0.8mm

選定サポート情報

磁気吹消基本スイッチ【X】 選定サポート

注意・禁止事項

使用上の注意

●取りつけ場所

  • 引火性ガス・爆発性ガスなどの雰囲気中でのスイッチ単独の使用はしないでください。開閉に伴うアークや発熱などにより、発火または爆発を引き起こす原因となります。
  • スイッチは耐水構造となっていませんので、油や水が飛散・噴出したり、塵埃が付着するような場所では、保護カバーにより直接の飛沫を避けて使用してください。
磁気吹消基本スイッチ【X】 注意事項1
  • スイッチは直接、加工屑や塵埃がかからないような位置に取りつけてください。切削屑や泥状物質の堆積からもアクチュエータ、スイッチ本体を保護する必要があります。
磁気吹消基本スイッチ【X】 注意事項2
  • 熱湯(+60℃以上)のかかるところや水蒸気中でのご使用はしないでください。
  • スイッチを規定外の温度、外気条件下で使用しないでください。機種により許容周囲温度が異なります。(本文の製品仕様をご確認ください。)急激な熱変化がある場合、熱衝撃はスイッチにゆがみを生じさせ、故障の原因になります。
磁気吹消基本スイッチ【X】 注意事項3
  • 作業者の不注意により誤動作や災害の誘因となるような場所にスイッチを取りつける場合は、カバーを取りつけるようにしてください。
磁気吹消基本スイッチ【X】 注意事項4
  • スイッチに振動・衝撃が連続的に加わる状態では摩耗粉の発生にともなう接点接触障害や動作不良、耐久性低下などの不具合の原因となります。また過大な振動・衝撃があると接点の誤動作や破損が発生しますので、振動・衝撃が加わらない位置や共振しない方向での取りつけをしてください。
  • 銀系の接点では、比較的低ひん度で長期にわたり使用される場合や微小負荷の場合には、接点表面に生成される硫化被膜が破壊されず接点の接触不良の原因となりますので、金系接点を使用した微小負荷用スイッチをご使用ください。
  • 硫化ガス(H2S、SO2)、アンモニアガス(NH3)、硝酸ガス(HNO3)、塩素ガス(Cl2)などの悪性ガスや高温多湿の雰囲気中では接点接触不良や腐食による破損などの機能障害を生じる原因となりますので、使用はしないでください。
  • スイッチは有接点であるため、雰囲気中にシリコンガスが存在しますと、アークエネルギーにより接点に酸化ケイ素(SiO2)が堆積し、接触障害が発生することがあります。スイッチの周囲にシリコンオイル、シリコン充填剤、シリコン電線などのシリコン製品がある場合には、接点保護回路によるアークの抑制やシリコンガス発生源の除去を行ってください。

●取り扱いについて

  • 共通(COM)端子を+極性にして使用してください。(逆極性にすると、しゃ断できません)
  • 誘導負荷で使用される場合に、アーク吹消力は電流により変化するため、0.6~1.2Aとなるときと、または時定数L/Rが7msを超えるときは、消弧回路をご併用ください。
  • 永久磁石を内蔵しているため、つぎの注意が必要です。
    (イ)磁性体に直接取りつけないでください。
    (ロ)1,000m/s2以上の衝撃を与えないでください。
    (ハ)強い磁界中におかないでください。
    (ニ)磁石の付近に鉄粉がつきやすく動作不良の原因となります。鉄系の粉、破片のあるところでは使用しないでください。
    (ホ)磁束を減ずるような熱衝撃を与えないでください。
  • 使用条件による異常腐食現象を避けるため、通気孔が設置されています。したがって、塵埃の多いところには防塵装置を設けてください。
  • アクチュエータによる動作位置の変更はしないでください。動作不良の原因となります。

●配線について

  • 配線は、印加電圧・通電電流に適した電線サイズを使用してください。
  • はんだごてによるはんだづけの場合、はんだごてのこて先温度380℃以下で行ってください。はんだづけが不完全な状態で使用されますと異常に発熱し、焼損の恐れがあります。
  • はんだづけ温度と時間は、350℃・5s以内、または380℃・3s以内とし、長時間加熱するとケースの溶解・リード線被覆の焦げつきなど、スイッチの特性を劣化させます。

●操作について

  • 許容操作速度、許容操作ひん度の範囲内でご使用ください。
    1. 操作速度が極端に遅い場合、接点の切り替わりが不安定になり、接触の不具合や溶着などの原因になります。
    2. 極端に早い操作になると、衝繋的な動作により早期の破損原因となります。また、ひん度が高い場合、接点切り替わりが追従しなくなります。

なお、許容操作速度、許容操作ひん度は開閉の信頼性を表すものです。スイッチの耐久性は特定の操作スピードの値ですので、許容操作速度、ひん度間であっても、その条件により耐久性を満足しないことがありますので事前に確認試験を行ってください。

  • アクチュエータが動作後の動き(OT)を超えないようにセットしてください。操作ストロークはOT規格値の70~100%にしてください。

●パネル取りつけ形(形X-10GQ□)について

  • 側面ねじ取りつけをする場合、アクチュエータ部の六角ナットをはずしてください。
  • 側面ねじ取りつけで固定する場合、ドッグ角、操作速度が大きいとスイッチを破損することがあります。
  • パネル取りつけローラ押ボタン形を、パネル取りつけで使用される場合、操作速度や動作後の動きが大きいとスイッチ破損の原因となりますので、取りつけに際しては配慮が必要です。

型番リスト

型番
アクチュエータタイプ
プランジャ形 種類
レバー形 種類
検出部詳細
端子仕様
保護構造
接点間隔
取得規格
オプション記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
-
0.9mm
GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,243( 1,367円 )

51日目

プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
はんだづけ端子
IP00
0.9mm
-
D14-BOT

1個

3,797( 4,177円 )

3日目

レバー形
-
ヒンジレバー
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
IP00
0.9mm
GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,342( 1,476円 )

31日目

レバー形
-
ヒンジレバー
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
逆動作ヒンジ・レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
パネル取りつけ押ボタン形
はんだづけ端子
-
0.9mm
GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ押ボタン形
はんだづけ端子
-
0.9mm
GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

2,597( 2,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
パネル取りつけ押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
スプリング細押ボタン形
はんだづけ端子
IP00
0.9mm
-
-

1個

872( 959円 )

51日目

プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
スプリング細押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
はんだづけ端子
-
0.9mm
GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
-
0.9mm
GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
小勢力ヒンジ・レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・短レバー形
はんだづけ端子
-
-
GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・短レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
はんだづけ端子
-
0.9mm
GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CSA/RU
S

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
-
0.9mm
CE/GB(CCC)/CSA/RU
-

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。
【特長】
・接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。
・形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気吹消基本スイッチ【X】

磁気吹消基本スイッチ【X】

    一般用基本スイッチ Z

    一般用基本スイッチ Z

      横ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508H

      横ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508H

        縦ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508V

        縦ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508V

          ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504A

          ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504A

            汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2

            汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2

              ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】

              ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】

                超小形基本スイッチ 【SS-P】

                超小形基本スイッチ 【SS-P】

                  プランジャ形マイクロスイッチ ZCN-P501O

                  プランジャ形マイクロスイッチ ZCN-P501O

                    小型・ヨコ型リミットスイッチ

                    小型・ヨコ型リミットスイッチ

                      ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504C

                      ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504C

                        シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】

                        シール形超小形基本スイッチ 【D2SW-P】

                          シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】

                          シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】

                            メーカー オムロン オムロン HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG オムロン オムロン オムロン HANYOUNG アズビル HANYOUNG オムロン オムロン
                            通常価格 872円 763円 1,084円 1,084円 984円 2,197円 2,897円 115円 1,020円 2,521円 984円 129円 100円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マイクロスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ - ドアスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ
                            DC定格電圧(v) 8 / 125 / 250 / 30 / 14 - - - - - - - - - - 30 24 / 42 / 12
                            機械的寿命(万回) 100 - - - - - 10 - - - - - 100
                            機械的動作頻度(回/min以下) 240 - - - - - - - - - - - 30
                            使用温度範囲(℃) -25~80 - - - - - -25~80 - - - - - -40~85

                            磁気吹消基本スイッチ【X】のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンスとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            機械のスイッチ部品の交換で、この磁気吹消基本スイッチ(X-10GM22-B)を使用しました。機械のメンテナンスで、既設のスイッチ部品と同じものがこの商品でした。交換後も、とくに問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました