(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M4取付 シール形基本スイッチ 【D2FW-G】

M4取付 シール形基本スイッチ 【D2FW-G】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
473円 ~ 498円
税込価格
520円 ~ 548円

ねじ一本で取りつけ可能。悪環境にも適したシール形。【特長】・M4ねじによる1点...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マイクロスイッチ
  • アクチュエータタイプ:
    レバー形
  • レバー形 種類:
    レバー
  • 検出部詳細:
    リーフ・レバー形
  • DC定格電圧(v):
    30
  • 機械的寿命(万回):
    30
  • 機械的動作頻度(回/min以下):
    120
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~85

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接触仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1a(常開形)

1個

488( 537円 )

1日目

1c(双投形)

1個

473( 520円 )

1日目

1b(常閉形)

1個

498( 548円 )

1日目

1a(常開形)

1個

498( 548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ一本で取りつけ可能。悪環境にも適したシール形。
【特長】
・M4ねじによる1点取りつけが可能。
・悪環境に強い固定式リーフレバーを採用。
・リード線取りつけ部も、環境保全を考慮し、鉛フリーを実現。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M4取付 シール形基本スイッチ 【D2FW-G】

M4取付 シール形基本スイッチ 【D2FW-G】

    シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】

    シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】

      小形封入スイッチ 【D4E-□N】

      小形封入スイッチ 【D4E-□N】

        軽トルク基本スイッチ【D2MC】

        軽トルク基本スイッチ【D2MC】

          小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

          小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

            シール形極超小形基本スイッチ 【D2QW】

            シール形極超小形基本スイッチ 【D2QW】

              小形非接触式ドアスイッチ D40A

              小形非接触式ドアスイッチ D40A

                小形重装備リミットスイッチ D4A-□N

                小形重装備リミットスイッチ D4A-□N

                  シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】

                  シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】

                    小形基本スイッチ【D2RV】

                    小形基本スイッチ【D2RV】

                      シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】

                      シール形超小形基本スイッチ 【D2SW】

                        小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

                        小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

                          2回路リミットスイッチ WL-N/WL

                          2回路リミットスイッチ WL-N/WL

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 473円 358円 1,983円 1,062円 11,587円 198円 8,997円 3,360円 100円 731円 270円 8,803円 590円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マイクロスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ ドアスイッチ マイクロスイッチ ドアスイッチ - マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ ドアスイッチ -
                            アクチュエータタイプ レバー形 - - レバー形 - プランジャ形 - - - - - - -
                            レバー形 種類 レバー - - レバー - - - - - - - - -
                            検出部詳細 リーフ・レバー形 - - - - ピン押ボタン形 - - - - - - -
                            DC定格電圧(v) 30 30 - - 125 / 250 5 24 - 24 / 42 / 12 100 - 125 -

                            M4取付 シール形基本スイッチ 【D2FW-G】のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            コンベアの停止SW
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/01
                            物が来た時のセンサーSW代わりです。
                            赤外線やレーザーは高価なので
                            物理ストッパーを付けていればこれで十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カウンター用のスイッチとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/20
                            耐久試験冶具を作成した際、カウンター用のスイッチとして使用しました。
                            リード線が付いており、とても扱いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました