ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
ローラ強度1本当り(kg) | 170 | 162 | 105 | 90 | 76 | 59 | 54 | 45 | 41 | 36 | |
コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 75P | 30.9 | 41.5 | 52.0 | 62.6 | 73.1 | 82.3 | 93.2 | 104.3 | 115.2 | 126.3 |
100P | 27.3 | 35.3 | 43.3 | 51.3 | 59.3 | 66.0 | 74.4 | 82.9 | 91.3 | 99.8 | |
ローラ・軸付重量目安(g) | 367 | 620 | 873 | 1,126 | 1,379 | 1,633 | 1,884 | 2,139 | 2,392 | 2,647 |
コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
RZ-4223 | R-4223 | 42.7 | 2.3 | 12.2 | 100~1,000 | W+13 | 50 | 1,500 | ○ | STKM | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
[90×30×2.3 | スチール | 溶融めっき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・75・100・150 | 100 |
軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
---|---|---|---|---|---|
12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月/ヨコピン穴 | STKM11A | × |
Loading...
塗装レスフレームのスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ42.7(ローラ径42.7mm)、肉厚t2.3mmで耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小P50。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・削り出しベアリング、高品質タイプ。
・フレーム高耐食溶融めっき鋼板。
【用途】
・中軽荷重搬送用。