(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6905
6900シリーズ 薄肉形ベアリング ベアリング ウスニク 69**

6900シリーズ 薄肉形ベアリング 6905

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
752円
税込単価
827円

【特長】6900シリーズは薄肉のため設計のコンパクト化、軽量化に役立ちます。

詳細情報を確認する

6905 の仕様・寸法情報

商品情報

【特長】6900シリーズは薄肉のため設計のコンパクト化、軽量化に役立ちます。

型番リスト

型番
シールド素材・形状
内径 d(φ)
外径 D(φ)
幅(mm)
基本動定格荷重 Cr(N)
最大許容回転数(rpm)
基本静定格荷重 Cor(N)
シールド形状
シールド材質
シール材質
止め輪寸法D2 最大(mm)
f 最大(mm)
h 最大(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6905

開放型
25
42
9
7000
18000
4550
オープン
-
-
44.8
0.85
2.55
10

1個

752( 827円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】6900シリーズは薄肉のため設計のコンパクト化、軽量化に役立ちます。

6905で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6900シリーズ 薄肉形ベアリングの型番6905のページです。
型番6905に関する仕様情報を記載しております。

6900シリーズ 薄肉形ベアリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6901
69012RS
6901ZZ
69052RS
6905ZZ
6906
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?シールド素材・形状 内径 d
(φ)
外径 D
(φ)

(mm)
基本動定格荷重 Cr
(N)
最大許容回転数
(rpm)
基本静定格荷重 Cor
(N)
シールド形状 シールド材質 シール材質 止め輪寸法D2 最大
(mm)
f 最大
(mm)
h 最大
(mm)

573円

( 630円 )
1個 -

9日目

10開放型122462890330001460オープン--26.80.701.75

773円

( 850円 )
1個 -

6日目

10ゴムシール形122462890190001460両シール-ニトリルゴム(NBR)26.80.701.75

635円

( 699円 )
1個 -

6日目

10両シールド形122462890280001460両シールドSECC-26.80.701.75

870円

( 957円 )
1個 -

6日目

10ゴムシール形25429700097004550両シール-ニトリルゴム(NBR)44.80.852.55

790円

( 869円 )
1個 -

11日目

10両シールド形254297000150004550両シールドSECC-44.80.852.55

853円

( 938円 )
1個 -

9日目

10開放型304797250160005000オープン-----

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました