(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
189,449円
税込単価
208,394円

大気圧から5×10-2Paまでの広領域測定が可能な大気圧ピラニ真空計、SW1&...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力センサ
  • センサ・モニタ構造:
    分離形・コネクタ接続
  • 動作温度範囲(℃):
    10::40
  • 動作湿度範囲(%):
    15::80
  • 測定圧力範囲(Pa):
    5.0×10-2~1.0×10+5
  • 外形寸法W×D×H(mm):
    コントロール:48×96×70/センサユニット:70×46×28
  • 仕 様:
    DIN規格仕様
  • 制御出力信号:
    セットポイント3点
  • シリアル通信仕様:
    RS485
  • 使用温度範囲(℃):
    10~40
  • 表示:
    デジタル
  • 測定子:
    SWP-16
  • セットポイント:
    3点
  • 測定子取付形状:
    NW16

(i)ご注意

  • セットのケーブルの長さは、5mの一種類のみとなります。

型番

SW1-ISG1-100V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報



外形図

G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package ISG1外形図

ISG1(DIN)

G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package SW1-1外形図

SW1-1

製品仕様

型式SW1&ISG1 pakage(DIN type)
仕様DIN規格仕様
測定圧力範囲5.0×10-2~1.0×10+5㎩(圧力指示範囲 0.0×10-2~1.2×10+5㎩)
圧力単位
接続可能ユニット台数1台
圧力表示デジタル表示・仮数部2桁・指数部1桁□.□×10□(LED表示)
表示更新時間200㎳
サンプリング時間70㎳ 5回の移動平均処理
測定精度1×10-1㎩~1×10+4㎩:±12% ±1digit
5.0×10-2㎩~1.0×10-1㎩. 1×10+4㎩~1×10+5㎩:±22% ±1digit
繰り返し性1×10-1㎩~1×10+4㎩:±2% ±1digit
測定値出力DC 0~10V、LOG出力
制御入力信号オープンコレクタ入力で動作、負論理
大気圧/ゼロ点調整信号
制御出力信号オープンコレクタ出力、負論理[定格:30VMAX、50㎃MAX、70㎽]
エラー信号
セットポイント 1、2、3
通信RS-485
電源電圧DC24V、AC100~240V(ACアダプタ使用時)
使用温度範囲10~40℃
使用湿度範囲15~80%(ただし結露無きこと)
質量ディスプレイユニット:250g
センサユニット:150g(with SWP-16)
外形寸法 W×D×Hディスプレイユニット:48mm×96mm×70mm
センサユニット:70mm×46mm×28mm
構成機器センサユニット:SW1-1:1pc
ディスプレイユニットISG1:1pc
測定子SWP-16:1pc
ディスプレイユニットケーブル:5m
ACアダプタ:SPU61A-108(DC24Vのみ)
電源ケーブル3m(AC100Vのみ)
電源コネクタPHOENIX: MSTB 2, 5/3-STF-5, 08:1pc
DINパネル止め具固定金具:2pc
取扱説明書普通紙:1pc
適合規格CE

※ 大気圧調整ならびにゼロ点調整後の精度になります。

型番リスト

型番
電源電圧
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW1-ISG1-100V

AC100〜240V
496-2893

1個

189,449( 208,394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大気圧から5×10-2Paまでの広領域測定が可能な大気圧ピラニ真空計、SW1&ISG1パッケージです!
フィラメント材料には耐食性に富んだ白金線を用い、各種真空装置に対応可能です。
【特長】
・広領域測定:大気圧から5×10-2Paまでに広領域の測定が可能。
・電源電圧:DC24VまたはAC100〜240Vで作動可能。
・視認性の向上:センサユニットに異常を確認できるLEDを搭載。
・ワンタッチ調整が可能:大気圧調整ならびにゼロ点調整がワンタッチで可能。
・メンテナンス性:測定子をお客様にて簡単に交換可能。
・フィラメント材質・白金(Pt):フィラメント材には耐食性に富んだ白金を採用。
・測定値出力信号:圧力はDC0〜10VのLog出力の標準装備。
・耐衝撃性の向上:耐衝撃性に富んだ設計構造。
・制御出力信号:セットポイント3点の出力可能。
・シリアル通信仕様:RS-485通信が標準装備。
・ディスプレイユニット:表示部は見やすいLED。
・適合規格:CE標準対応。
【用途】
・太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製。
・造装置の低真空領域のプロセス制御用に。
・炉をはじめとする各種産業機器の低真空領域のプロセス制御用に。
・インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の低真空領域のプロセス制御用に。

(i)ご注意

  • セットのケーブルの長さは、5mの一種類のみとなります。

カタログ

Loading...

SW1-ISG1-100Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Packageの型番SW1-ISG1-100Vのページです。
型番SW1-ISG1-100Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

    G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

    G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

      ピラニ真空計 GP-Gシリーズ

      ピラニ真空計 GP-Gシリーズ

        イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

        イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

          ピラニ真空計 PGシリーズ

          ピラニ真空計 PGシリーズ

            ADC アクティブデジタルコントローラー

            ADC アクティブデジタルコントローラー

              ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】

              ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】

                2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

                2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

                  ミニチュアイオンゲージ IG-10シリーズ

                  ミニチュアイオンゲージ IG-10シリーズ

                    ピラニ真空計 PGE500

                    ピラニ真空計 PGE500

                      デジタル表示ユニット MPS-71/74シリーズ オプション

                      デジタル表示ユニット MPS-71/74シリーズ オプション

                        ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

                        ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

                          熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

                          熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

                            メーカー アルバック アルバック アルバック キヤノンアネルバ 東京電子 EDWARDS キヤノンアネルバ コンバム(旧:妙徳) 東京電子 インフィコン コンバム(旧:妙徳) インフィコン インフィコン
                            通常価格 189,449円 17,251円 11,095円 175,750円 106,400円 163,651円 51,300円 7,680円 22,848円 17,307円 1,097円 15,030円 101,003円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   19日目   11日目   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   8日目   6日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 圧力センサ - - 圧力センサ 圧力センサ 圧力コントローラ 圧力センサ - - - - - 圧力センサ
                            センサ・モニタ構造 分離形・コネクタ接続 - 分離形・コネクタ接続 分離形・コネクタ接続 分離形・コネクタ接続 - 分離形・コネクタ接続 - - - - - -
                            動作温度範囲(℃) 10::40 - - - - - - - - - - - -
                            動作湿度範囲(%) 15::80 - - - - - - - - - - - -
                            測定圧力範囲(Pa) 5.0×10-2~1.0×10+5 - - - - - - - - - - - -

                            G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Packageのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            真空度測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/10
                            100Pa程度の測定に使用しました。
                            テスト導入のため電源装置を使用した一時的なものですが、問題なく測定できております。
                            近隣の商社よりも安価でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空度の測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/10
                            真空度を測定するために購入しました。
                            色々と使用上の注意点はあるので事前に確認は必要だと思いますが、
                            このセットがあればすぐに真空度の確認ができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました