(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
2,197円 ~ 12,717円
税込価格
2,417円 ~ 13,989円

【ブランド】キッツ(KITZ)【材質】ボディ:C3771BEボール:C3771...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル) 外形図

製品仕様

・操作機 T形ハンドル
・キャップ C3604BD:1/8B
・ステム C3531
・ハンドル ZDC2
・方式 フローティング
・接続形状 ねじ込み:JIS B0203

 

最高許容圧力
・常温の水・油・ガス*:4.12MPa
・飽和蒸気:0.98MPa
*:可燃性・毒性以外のガス

 

※JIS B0203*:有効ねじ長さ・基準径の位置はキッツの標準寸法です。

規格表

製品記号TKT
呼び径LHD
BA
1/8632.023.035.0
1/4839.023.035.0
3/81044.027.040.0
1/21556.531.060.0
3/42059.034.060.0
12571.042.076.0
1 1/43278.048.076.0
1 1/24083.053.0100.0
250100.060.0100.0

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B(6A)
1/8B(6A)
10

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)
1/4B(8A)
10

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
3/8B(10A)
10

1個

2,741( 3,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)
1/2B(15A)
10

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
3/4B(20A)
10

1個

3,697( 4,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
1B(25A)
10

1個

4,897( 5,387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
10

1個

7,330( 8,063円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2B(50A)
2B(50A)
10

1個

12,717( 13,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボディ:C3771BE
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:グラスファイバー入PTFE
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
レデューストボア
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

    黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

    黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

      ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

      ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

        ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み

        ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み

          黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)

          黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)

            ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み

            ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み

              ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

              ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

                ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                  黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)

                  黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)

                    黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

                    黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

                      黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                      黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                        黄銅製汎用400型ボールバルブおねじ×めねじ

                        黄銅製汎用400型ボールバルブおねじ×めねじ

                          鋳鋼製クラス600ボールバルブねじ込み

                          鋳鋼製クラス600ボールバルブねじ込み

                            メーカー キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ
                            通常価格 2,197円 1,994円 2,197円 2,397円 1,997円 37,442円 5,960円 8,898円 2,831円 3,697円 4,397円 4,020円 5,079円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 横形3方向 ストレート ストレート ストレート ストレート 横形3方向 ストレート ストレート
                            本体材質 C3771BE C3771BE - - - SCS14A - - - 黄銅 黄銅 C3771BE 鋳鋼
                            使用流体 水 / 油 / ガス / 蒸気 - 水 / 油 / ガス - - 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス
                            呼び圧力 600型 600型 600型 600型 - 800型 800型 1000型 400型 400型 400型 400型 600型
                            ボールバルブ種類 レデューストボア - レデューストボア レデューストボア - レデューストボア - - - スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア レデューストボア

                            黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                            排油用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/10
                            レバーを小さくしたかったので、こちらのコックを使用
                            ハンドルトルクなど使用感に問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管工事
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/06
                            エアーホースのエアーを出したり止めたりする部分で使用した。
                            使い勝手がとてもよいし、壊れにくい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/20
                            小型でハンドル部分もコンパクトに収まっているので、配管周りをすっきりと仕上げることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            研磨機の部品交換で使用。
                            T形ハンドルなので場所も取らず使用状態も容易に確認できて助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型用冷却水の集中配管
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/09
                            サイズがコンパクトで配管する際に使い勝手が
                            良かったです。
                            ただ、レバーも小さい分、開閉の際にレバーを回すと
                            手が少し痛く感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました