(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NWC-AL-25
サニタリー継手 NW-C 真空用クランプ NW-Cシンクウヨウクランプ

サニタリー継手 NW-C 真空用クランプ NWC-AL-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,581円
税込単価
2,839円

真空用のクランプ。【特長】・NWフランジを配管するためのクランプです。・ボルト...

詳細情報を確認する

型番

NWC-AL-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NWC-AL-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

規格表

型番ADL
NW-10204261
NW-16204261
NW-25305272
NW-40447090
NW-506294123

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NWC-AL-25

NW(KF)25
アルミ
10

1個

2,581( 2,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

真空用のクランプ。
【特長】
・NWフランジを配管するためのクランプです。
・ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
【用途】
・様々な真空配管用に便利。

カタログ

 

NWC-AL-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 NW-C 真空用クランプの型番NWC-AL-25のページです。
型番NWC-AL-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 NW-C 真空用クランプ

サニタリー継手 NW-C 真空用クランプ

    クイックカップリングクランプ

    クイックカップリングクランプ

      ラピッド固定クランプ(オールメタル)

      ラピッド固定クランプ(オールメタル)

        クランプシリーズ NWチェーンクランプ(80~250)

        クランプシリーズ NWチェーンクランプ(80~250)

          ラピッド固定クランプ

          ラピッド固定クランプ

            R型エルボ(JIS フランジタイプ)

            R型エルボ(JIS フランジタイプ)

              ICF規格 L型ベローズバルブ

              ICF規格 L型ベローズバルブ

                ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ

                ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ

                  PJクランプ(KF フランジタイプ)

                  PJクランプ(KF フランジタイプ)

                    ICF規格 VCRおすアダプタ

                    ICF規格 VCRおすアダプタ

                      ニップル(JIS フランジタイプ)

                      ニップル(JIS フランジタイプ)

                        ICF規格 リークポート

                        ICF規格 リークポート

                          NW/KF規格 PVC 排気ホース用クランプ

                          NW/KF規格 PVC 排気ホース用クランプ

                            メーカー コンサス アルバック機工 インフィコン アドバンテック(真空配管) インフィコン ミラプロ コスモ・テック アドバンテック(真空配管) ミラプロ コスモ・テック ミラプロ コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 2,146円 3,138円 1,725円 9,961円 1,149円 57,295円 101,774円 3,428円 6,319円 25,252円 44,423円 23,282円 487円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   8日目  
                            クランプ種類 標準 標準 標準 チェーン 標準 - - - チェーン - - - ホースクランプ
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - - - NW/KF規格 - - - NW/KF規格

                            サニタリー継手 NW-C 真空用クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アルミ以外の材質はありますか?
                            A
                            ステンレスタイプも販売しております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NWC-AL-16
                            NWC-AL-40
                            NWC-AL-50
                            NWC-SUS-16
                            NWC-SUS-25
                            NWC-SUS-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び) 材質

                            2,146円

                            ( 2,361円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)16アルミ

                            2,892円

                            ( 3,181円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)40アルミ

                            3,011円

                            ( 3,312円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)50アルミ

                            6,663円

                            ( 7,329円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)16ステンレス

                            7,379円

                            ( 8,117円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)25ステンレス

                            10,638円

                            ( 11,702円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)40ステンレス

                            真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました