(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NWF-S1-16-20
サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジ NW-FシンクウヨウNWフランジ

サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジ NWF-S1-16-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,012円
税込単価
2,213円

真空用のフランジ。【特長】・ステンレス304/316L。・取り外しがクランプで...

詳細情報を確認する

型番

NWF-S1-16-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NWF-S1-16-20 の仕様・寸法情報

商品情報

NW-F 真空用NWフランジ 寸法表

寸法図(a)

寸法図(a)

寸法図(b)

寸法図(b)

寸法図(c)

寸法図(c)

寸法図(d)

寸法図(d)

サイズABDdELType
NW-103012.213.810-10or20a
NW-163017.221.717.5-10or20b
NW-254026.227.223-10or20a
NW-405541.242.737.1-10or20a
NW-507552.260.554.9-10or20b
NW-638770.276.370.2-20c
NW-8011483-8389.120d
NW-100134102-102114.320d
NW-125161127-127139.820d
NW-160190153-153165.220d
NW-200252213-213216.320d
NW-250301261-261267.420d

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NWF-S1-16-20

NW(KF)16
10

1個

2,012( 2,213円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空用のフランジ。
【特長】
・ステンレス304/316L。
・取り外しがクランプで、脱着が容易な真空配管用継手です。
・オス・メス無しの完全対称形フランジです。
・面間寸法の長いロングタイプもあります。
・NWフランジ接続のエルボ・チーズ・クロス・レデューサ・フレキ等もあります。
・NWの他、ICF・VF・VGフランジもあります。
【用途】
・様々な真空配管用に最適。

カタログ

 

NWF-S1-16-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジの型番NWF-S1-16-20のページです。
型番NWF-S1-16-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジ

サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジ

    サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジ

    サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジ

      NW/KF規格 ショートフランジ

      NW/KF規格 ショートフランジ

        NW/KF規格 変換ニップル

        NW/KF規格 変換ニップル

          ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG

          ICF規格 規格変換ニップル ICF-JIS VG

            NW/VF規格 変換ニップル

            NW/VF規格 変換ニップル

              SUS304製 センターリング

              SUS304製 センターリング

                ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

                ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

                  NW/KF規格 VCR めすアダプタ

                  NW/KF規格 VCR めすアダプタ

                    NW/VG規格 変換ニップル

                    NW/VG規格 変換ニップル

                      NW/KF規格 90°エルボ

                      NW/KF規格 90°エルボ

                        NW/KF規格 テーパーめねじアダプタ

                        NW/KF規格 テーパーめねじアダプタ

                          ICF規格 VCRめすアダプタ

                          ICF規格 VCRめすアダプタ

                            メーカー コンサス コンサス コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック アルバック機工 コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 2,012円 1,788円 2,749円 6,132円 80,978円 22,999円 3,873円 15,282円 23,564円 22,999円 7,421円 9,999円 25,253円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フランジ形状 標準 ブランク 標準 - - - - - - - - - -
                            フランジ種類 ロング 特殊フランジ ショート - - - - - - - - - -
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - - - - - - - - - -
                            同径・異径 同径 同径 同径 - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - - - - - -

                            サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 長さはどのようなものがありますか。
                            A
                            標準でショートタイプとロングタイプがあります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NWF-S1-10-20
                            NWF-S1-25-20
                            NWF-S1-40-20
                            NWF-S1-50-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び)

                            2,190円

                            ( 2,409円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)10

                            2,064円

                            ( 2,270円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)25

                            2,706円

                            ( 2,977円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)40

                            3,840円

                            ( 4,224円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)50

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました