(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NWB-S1-16
サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジ NW-BシンクウヨウNWブランクフランジ

サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジ NWB-S1-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,788円
税込単価
1,967円

真空用のブラインドフランジ。【特長】・取り外しがクランプで、着脱が容易な真空管...

詳細情報を確認する

型番

NWB-S1-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NWB-S1-16 の仕様・寸法情報

商品情報

NW-B 真空用NWブランクフランジ 寸法表

寸法図

寸法図

サイズABCHL
NW-103012.252.55
NW-163017.2112.55
NW-254026.2202.55
NW-405541.2352.55
NW-507552.2462.55
NW-638770.2642.55
NW-8011483736.511
NW-100134102926.511

特長

  • ステンレス304/316L
  • NWフランジの閉止用ブランクフランジとなる。

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
材質詳細
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NWB-S1-16

NW(KF)16
SUS304
5
10

1個

1,788( 1,967円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空用のブラインドフランジ。
【特長】
・取り外しがクランプで、着脱が容易な真空管用。
・NWフランジの閉止用ブランクフランジとなります。
【用途】
・様々な真空配管用に最適。

カタログ

 

NWB-S1-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジの型番NWB-S1-16のページです。
型番NWB-S1-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジ

サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジ

    サニタリー継手 NW-C 真空用クランプ

    サニタリー継手 NW-C 真空用クランプ

      真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプ

      真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプ

        NWロングフランジ(ISO-KF フランジタイプ)

        NWロングフランジ(ISO-KF フランジタイプ)

          真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

          真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

            真空配管用継手 レデューサ

            真空配管用継手 レデューサ

              真空配管用継手 エルボ

              真空配管用継手 エルボ

                真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手

                真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手

                  真空配管用継手 オネジアダプタ

                  真空配管用継手 オネジアダプタ

                    真空配管用継手 NWロングフランジ

                    真空配管用継手 NWロングフランジ

                      真空配管用継手 NWフランジ × SUS管-ノズル両側タイプ-

                      真空配管用継手 NWフランジ × SUS管-ノズル両側タイプ-

                        真空配管用継手 センターリング 

                        真空配管用継手 センターリング 

                          真空配管用継手 NWブラインドフランジ

                          真空配管用継手 NWブラインドフランジ

                            メーカー コンサス コンサス EDWARDS ミラプロ EDWARDS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,788円 2,146円 3,415円 1,797円 1,902円 4,270円 5,570円 7,790円 3,380円 1,310円 - 1,340円 850円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 31日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フランジ形状 ブランク - - 標準 - - - - - 標準 導入管付フランジ - ブランク
                            フランジ種類 特殊フランジ - - ロング - - - - - ロング 特殊フランジ - 特殊フランジ
                            規格 NW/KF規格 - - NW/KF規格 - - - - - NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格
                            同径・異径 同径 - - 同径 - - - - - 同径 同径 - 同径
                            材質 ステンレス - - ステンレス - - - - - ステンレス ステンレス - ステンレス

                            サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何がありますか。
                            A
                            304/316Lがあります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NW-B
                            NWB-S1-25
                            NWB-S1-40
                            NWB-S1-50
                            NWB-S1-63
                            NWB-S1-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び) 材質詳細 仕様

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            2,477円

                            ( 2,725円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)25SUS3045

                            2,574円

                            ( 2,831円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)40SUS3045

                            2,869円

                            ( 3,156円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)50SUS3045

                            4,050円

                            ( 4,455円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10NW(KF)63SUS3045

                            7,312円

                            ( 8,043円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10NW(KF)80SUS30411

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました