溶接オネジアダプター。【特長】・管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニ...
寸法図
材質 | ステンレス304/ステンレス316L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶接部×オネジ | 1S ×15A | 1S ×20A | 1S ×25A | 1.5S ×25A | 1.5S ×32A | 1.5S ×40A | 2S ×40A | 2S ×50A |
L | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | 44 | 49 | 49 |
型番 |
外径呼び2(範囲) |
呼び径 |
長さL(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
~20A
|
1SX1/2B(15A)
|
39
| 10 | 1個 | 5,305円(
5,836円
) | 5日目 | |
~20A
|
1SX3/4B(20A)
|
39
| 10 | 1個 | 5,305円(
5,836円
) | 5日目 | |
21A~40A
|
1SX1B(25A)
|
39
| 10 | 1個 | 6,194円(
6,813円
) | 5日目 | |
21A~40A
|
1.5SX1B(25A)
|
39
| 10 | 1個 | 6,922円(
7,614円
) | 5日目 | |
21A~40A
|
1.5SX1 1/4B(32A)
|
44
| 10 | 1個 | 7,987円(
8,786円
) | 5日目 | |
21A~40A
|
1.5SX1 1/2B(40A)
|
44
| 10 | 1個 | 8,630円(
9,493円
) | 5日目 | |
21A~40A
|
2SX1 1/2B(40A)
|
49
| 10 | 1個 | 10,034円(
11,037円
) | 5日目 | |
41A~65A
|
2SX2B(50A)
|
49
| 10 | 1個 | 11,375円(
12,513円
) | 5日目 |
Loading...
溶接オネジアダプター。
【特長】
・管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。
・各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。
【用途】
・様々なステンレスサニタリー配管用。