(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-S1-15S
サニタリー継手 MS 溶接ネジシート MSヨウセツネジシート

サニタリー継手 MS 溶接ネジシート MS-S1-15S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,794円
税込単価
3,073円

ユニオン継手用の溶接ネジシート。【用途】・様々なステンレスサニタリー配管用に便...

詳細情報を確認する

型番

MS-S1-15S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MS-S1-15S の仕様・寸法情報

商品情報

溶接ネジシート

寸法図

寸法図

材質ステンレス304/ステンレス316L
サイズ1S1.25S1.5S2S2.5S3S3.5S4S
D25.431.838.150.863.576.389.1101.6
C23.029.435.747.859.572.385.197.6
L212121212127.5

「「※」印は別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合せください。」

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
継手 材質
呼び径
長さL(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-S1-15S

~2.0S
[SUS304] SUS304
1.5S
21
10

1個

2,794( 3,073円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニオン継手用の溶接ネジシート。
【用途】
・様々なステンレスサニタリー配管用に便利。

カタログ

 

Loading...

MS-S1-15Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 MS 溶接ネジシートの型番MS-S1-15Sのページです。
型番MS-S1-15Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 MS 溶接ネジシート

サニタリー継手 MS 溶接ネジシート

    サニタリー管用継手 溶接ネジシート

    サニタリー管用継手 溶接ネジシート

      サニタリー変換継手 フランジ×ネジシートタイプ

      サニタリー変換継手 フランジ×ネジシートタイプ

        サニタリー継手 WA-R 溶接オネジアダプター

        サニタリー継手 WA-R 溶接オネジアダプター

          サニタリー継手 WA-H 溶接ホースアダプター

          サニタリー継手 WA-H 溶接ホースアダプター

            サニタリー継手 FA-R ヘルール管用オネジアダプター

            サニタリー継手 FA-R ヘルール管用オネジアダプター

              サニタリー継手 FA-H ヘルールホースアダプター

              サニタリー継手 FA-H ヘルールホースアダプター

                サニタリー管用継手 パイプハンガー

                サニタリー管用継手 パイプハンガー

                  サニタリー継手 MFS ミニへルール

                  サニタリー継手 MFS ミニへルール

                    サニタリー継手 FPS ヘルール管用メネジソケット

                    サニタリー継手 FPS ヘルール管用メネジソケット

                      サニタリー継手 EQ-FW 片ヘルール45°エルボ

                      サニタリー継手 EQ-FW 片ヘルール45°エルボ

                        サニタリー継手 RC(RE)-W 溶接レデューサー(同心・偏心)

                        サニタリー継手 RC(RE)-W 溶接レデューサー(同心・偏心)

                          サニタリー管用継手 キャッチネット取付用ガスケット

                          サニタリー管用継手 キャッチネット取付用ガスケット

                            メーカー コンサス ミスミ ミスミ コンサス コンサス コンサス コンサス ミスミ コンサス コンサス コンサス コンサス ミスミ
                            通常価格 2,357円 940円 13,800円 5,305円 3,151円 4,820円 6,307円 1,120円 1,908円 4,738円 5,712円 5,075円 760円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 パイプハンガー 継手 継手 継手 継手 ガスケット
                            継手 形状 ストレート ストレート 変換アダプタ ストレート 変換アダプタ ストレート 変換アダプタ - ストレート ストレート 45度 エルボ レデューサ -
                            同径・異径 同径 同径 同径 異径(同心) 同径 異径(同心) 同径 - 同径 異径(同心) 同径 - -
                            同種・異種 異種 異種 異種 異種 異種 - 異種 - 異種 - 異種 同種 -
                            接続部 形態 溶接xねじ 溶接xねじ ねじxフランジ 溶接x管用ねじ 溶接xホースアダプタ ヘルールx管用ねじ ヘルールxホースアダプタ - ヘルールx溶接 ヘルールx管用ねじ ヘルールx溶接 溶接x溶接 -

                            サニタリー継手 MS 溶接ネジシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 製品の仕上げは、どのようにしてますか? 
                            A
                            機械加工仕上げです。ご要望があれば、内面研磨、電解研磨も可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-S1-10S
                            MS-S1-20S
                            MS-S1-25S
                            MS-S1-30S
                            MS-S1-40S
                            MS-S3-10S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径呼び 1(範囲) 継手 材質 呼び径 長さL
                            (mm)

                            2,357円

                            ( 2,593円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~2.0S[SUS304] SUS3041S21

                            3,541円

                            ( 3,895円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~2.0S[SUS304] SUS3042S21

                            4,709円

                            ( 5,180円 )
                            1個 -

                            5日目

                            102.1S~4.5S[SUS304] SUS3042.5S21

                            6,281円

                            ( 6,909円 )
                            1個 -

                            5日目

                            102.1S~4.5S[SUS304] SUS3043S21

                            8,822円

                            ( 9,704円 )
                            1個 -

                            5日目

                            102.1S~4.5S[SUS304] SUS3044S27.5

                            2,933円

                            ( 3,226円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~2.0S[SUS316L] SUS316L1S21

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました