(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSR-S1-15S-10S
サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(サニタリーサイズ) FSRイケイヘルール(サニタリーサイズ)

サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(サニタリーサイズ) FSR-S1-15S-10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,379円
税込単価
3,717円

【特長】・他のサニタリーサイズの配管に直接溶接が可能です。・機械加工仕上。【用...

詳細情報を確認する

型番

FSR-S1-15S-10S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FSR-S1-15S-10S の仕様・寸法情報

商品情報

他のサニタリーサイズの配管に直接溶接が可能

異径ヘルール(FSR)

異径ヘルール(FSR)

製品仕様

溶接部サイズ8A10A15A20A25A32A40A50A
ヘルール部サイズ1S1.5S2S2.5S3S4S

寸法

寸法図

寸法図

溶接部サイズ8A10A15A20A25A32A40A50A
ヘルール部
サイズ
1SD13.817.321.727.2----
d10.511.315.723.0----
1.5SD13.817.321.727.23442.748.6-
d10.511.315.721.228.437.143-
2SD-17.321.727.23442.748.660.5
d-11.315.721.228.437.14354.9
2.5SD-17.321.727.23442.748.660.5
d-11.315.721.228.437.14354.9
3SD-17.321.727.23442.748.660.5
d-11.315.721.228.437.14354.9
4SD----3442.748.660.5
d----28.437.14354.9

型番リスト

型番
同種・異種
外径呼び 1(範囲)
外径呼び2(範囲)
継手 材質
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSR-S1-15S-10S

異種
~2.0S
~2.0S
[SUS304] SUS304
1.5SX1S
10

1個

3,379( 3,717円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・他のサニタリーサイズの配管に直接溶接が可能です。
・機械加工仕上。
【用途】
・溶接して配管に使用。

カタログ

 

Loading...

FSR-S1-15S-10Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(サニタリーサイズ)の型番FSR-S1-15S-10Sのページです。
型番FSR-S1-15S-10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(サニタリーサイズ)

サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(サニタリーサイズ)

    サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(ガス管サイズ)

    サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(ガス管サイズ)

      サニタリー継手 MFS ミニへルール

      サニタリー継手 MFS ミニへルール

        サニタリー継手 MFB ミニブラインドヘルール

        サニタリー継手 MFB ミニブラインドヘルール

          サニタリー継手 MS 溶接ネジシート

          サニタリー継手 MS 溶接ネジシート

            サニタリー継手 FB ブラインドヘルール(ISOガス管用)

            サニタリー継手 FB ブラインドヘルール(ISOガス管用)

              サニタリー継手 LS 溶接ライナー

              サニタリー継手 LS 溶接ライナー

                サニタリー継手 FB ブラインドヘルール(サニタリーサイズ)

                サニタリー継手 FB ブラインドヘルール(サニタリーサイズ)

                  サニタリー継手 FS 溶接ヘルール(ISOガス管用)

                  サニタリー継手 FS 溶接ヘルール(ISOガス管用)

                    サニタリー継手 EQ-FW 片ヘルール45°エルボ

                    サニタリー継手 EQ-FW 片ヘルール45°エルボ

                      ゼットサニタリー 溶接ネジシート (ZMS)

                      ゼットサニタリー 溶接ネジシート (ZMS)

                        サニタリー継手 FPS ヘルール管用メネジソケット

                        サニタリー継手 FPS ヘルール管用メネジソケット

                          ゼットサニタリー ブラインドライナー (ZLB)

                          ゼットサニタリー ブラインドライナー (ZLB)

                            メーカー コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス フジトク コンサス フジトク
                            通常価格 3,379円 3,379円 1,908円 3,704円 2,357円 2,123円 1,634円 1,811円 2,235円 5,712円 1,639円 4,738円 1,492円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 継手 継手 継手 関連部品 継手 関連部品 継手 関連部品 継手 継手 ユニオン継手 継手 関連部品
                            継手 形状 ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート - ストレート 45度 エルボ ストレート ストレート -
                            同径・異径 異径(同心) 異径(同心) 同径 - 同径 - 同径 - 同径 同径 同径 異径(同心) -
                            接続部 形態 ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 - 溶接xねじ - 溶接x溶接 - ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 溶接xねじ ヘルールx管用ねじ -

                            サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(サニタリーサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 横配管に使用しても問題無いでしょうか?
                            A
                            液溜まりが起こる恐れがあります。横配管には偏心タイプをご使用ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSR-S1-20S-10S
                            FSR-S1-20S-15S
                            FSR-S1-25S-10S
                            FSR-S1-25S-15S
                            FSR-S1-25S-20S
                            FSR-S1-30S-10S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?同種・異種 外径呼び 1(範囲) 外径呼び2(範囲) 継手 材質 呼び径

                            4,883円

                            ( 5,371円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10異種~2.0S~2.0S[SUS304] SUS3042SX1S

                            4,883円

                            ( 5,371円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10異種~2.0S~2.0S[SUS304] SUS3042SX1.5S

                            6,646円

                            ( 7,311円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10異種2.1S~4.5S~2.0S[SUS304] SUS3042.5SX1S

                            6,646円

                            ( 7,311円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10異種2.1S~4.5S~2.0S[SUS304] SUS3042.5SX1.5S

                            6,646円

                            ( 7,311円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10異種2.1S~4.5S~2.0S[SUS304] SUS3042.5SX2S

                            7,987円

                            ( 8,786円 )
                            1個 -

                            26日目

                            10異種2.1S~4.5S~2.0S[SUS304] SUS3043SX1S

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました