(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EQ-FWS1-10S
サニタリー継手 EQ-FW 片ヘルール45°エルボ EQ-FWカタヘルール45ド エルボ

サニタリー継手 EQ-FW 片ヘルール45°エルボ EQ-FWS1-10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,712円
税込単価
6,283円

片ヘルール45°エルボ。【特長】・サニタリー配管用。・片側がヘルール、片側が溶...

詳細情報を確認する

型番

EQ-FWS1-10S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EQ-FWS1-10S の仕様・寸法情報

商品情報

片ヘルール45°エルボ

寸法図

寸法図

材質ステンレス304/ステンレス316L
サイズ1S1.25S1.5S2S2.5S3S3.5S4S
D25.431.838.150.863.576.389.1101.6
A36.832.744.752.663.073.664.494.6
B15.815.723.731.642.052.642.973.6

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
継手 材質
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EQ-FWS1-10S

~2.0S
[SUS304] SUS304
1S
10

1個

5,712( 6,283円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片ヘルール45°エルボ。
【特長】
・サニタリー配管用。
・片側がヘルール、片側が溶接。
・内外面研磨仕様。
【用途】
・様々なステンレスサニタリー配管用に最適。

カタログ

 

Loading...

EQ-FWS1-10Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 EQ-FW 片ヘルール45°エルボの型番EQ-FWS1-10Sのページです。
型番EQ-FWS1-10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 EQ-FW 片ヘルール45°エルボ

サニタリー継手 EQ-FW 片ヘルール45°エルボ

    サニタリー継手 EL-FW 片ヘルール90°エルボ

    サニタリー継手 EL-FW 片ヘルール90°エルボ

      サニタリー継手 EQ-F ヘルール45°エルボ

      サニタリー継手 EQ-F ヘルール45°エルボ

        サニタリー継手 EQ-W 溶接45°エルボ

        サニタリー継手 EQ-W 溶接45°エルボ

          サニタリー継手 EL-W 溶接90°エルボ

          サニタリー継手 EL-W 溶接90°エルボ

            ゼットサニタリー 片ヘルール45°エルボ (ZEQ-FW)

            ゼットサニタリー 片ヘルール45°エルボ (ZEQ-FW)

              ゼットサニタリー ロングヘルール (ZFL)

              ゼットサニタリー ロングヘルール (ZFL)

                サニタリー継手 MEL-W ミニ90°エルボ

                サニタリー継手 MEL-W ミニ90°エルボ

                  ゼットサニタリー 溶接ネジシート (ZMS)

                  ゼットサニタリー 溶接ネジシート (ZMS)

                    ゼットサニタリー ブラインドライナー (ZLB)

                    ゼットサニタリー ブラインドライナー (ZLB)

                      ゼットサニタリー ヘルール45°エルボ (ZEQ-F)

                      ゼットサニタリー ヘルール45°エルボ (ZEQ-F)

                        サニタリー継手 EL-F ヘルール90°エルボ

                        サニタリー継手 EL-F ヘルール90°エルボ

                          ゼットサニタリー 溶接ライナー (ZLS)

                          ゼットサニタリー 溶接ライナー (ZLS)

                            メーカー コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス フジトク フジトク コンサス フジトク フジトク フジトク コンサス フジトク
                            通常価格 5,712円 4,633円 7,467円 3,094円 3,002円 4,396円 3,049円 7,540円 1,639円 1,492円 5,988円 6,046円 1,300円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 ヘルール継手 ヘルール継手 継手 ユニオン継手 関連部品 ヘルール継手 継手 ユニオン継手
                            継手 形状 45度 エルボ 90度 エルボ 45度 エルボ 45度 エルボ 90度 エルボ 45度 エルボ ストレート 90度 エルボ ストレート - 45度 エルボ 90度 エルボ ストレート
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 - 同径 同径 同径
                            同種・異種 異種 異種 同種 同種 同種 異種 異種 同種 異種 - 同種 同種 異種
                            接続部 形態 ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 ヘルールxヘルール 溶接x溶接 溶接x溶接 ヘルールx溶接 ヘルールx溶接 溶接x溶接 溶接xねじ - ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール 溶接xライナ

                            サニタリー継手 EQ-FW 片ヘルール45°エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 製品の仕上げは、どのようにしてますか?  
                            A
                            内外面バフ研磨仕上げです。ご要望があれば、電解研磨も可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EQ-FWS1-15S
                            EQ-FWS1-20S
                            EQ-FWS1-25S
                            EQ-FWS1-30S
                            EQ-FWS1-40S
                            EQ-FWS3-10S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径呼び 1(範囲) 継手 材質 呼び径

                            6,128円

                            ( 6,741円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10~2.0S[SUS304] SUS3041.5S

                            7,173円

                            ( 7,890円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10~2.0S[SUS304] SUS3042S

                            11,757円

                            ( 12,933円 )
                            1個 -

                            7日目

                            102.1S~4.5S[SUS304] SUS3042.5S

                            14,396円

                            ( 15,836円 )
                            1個 -

                            7日目

                            102.1S~4.5S[SUS304] SUS3043S

                            20,944円

                            ( 23,038円 )
                            1個 -

                            7日目

                            102.1S~4.5S[SUS304] SUS3044S

                            6,536円

                            ( 7,190円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10~2.0S[SUS316L] SUS316L1S

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました