サニタリー配管用の片ヘルール90°エルボ。【特長】・ロングタイプもあります。・...
片ヘルール90°エルボ(EL-FW)。
寸法図。
材質 | ステンレス304/ステンレス316L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 1S | 1.25S | 1.5S | 2S | 2.5S | 3S | 3.5S | 4S |
D | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 76.3 | 89.1 | 101.6 |
A | 55 | 55 | 70 | 82 | 105 | 110 | 125 | 154.4 |
B | 34 | 38 | 49 | 61 | 84 | 89 | 104 | 133.4 |
Loading...
サニタリー配管用の片ヘルール90°エルボ。
【特長】
・ロングタイプもあります。
・内外面研磨仕様。
【用途】
・様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
EL-FWS1-10Sで型番確定
サニタリー継手 EL-FW 片ヘルール90°エルボの型番EL-FWS1-10Sのページです。
型番EL-FWS1-10Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EL-FWS1-15S |
EL-FWS1-20S |
EL-FWS1-25S |
EL-FWS1-30S |
EL-FWS1-40S |
EL-FWS3-10S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 外径呼び 1(範囲) | 継手 材質 | 呼び径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,633円 ( 5,096円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 10 | ~2.0S | [SUS304] SUS304 | 1.5S | |
5,918円 ( 6,510円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 10 | ~2.0S | [SUS304] SUS304 | 2S | |
9,704円 ( 10,674円 ) | 1個 | - | 7日目 | 10 | 2.1S~4.5S | [SUS304] SUS304 | 2.5S | |
12,957円 ( 14,253円 ) | 1個 | - | 7日目 | 10 | 2.1S~4.5S | [SUS304] SUS304 | 3S | |
21,153円 ( 23,268円 ) | 1個 | - | 7日目 | 10 | 2.1S~4.5S | [SUS304] SUS304 | 4S | |
5,490円 ( 6,039円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 10 | ~2.0S | [SUS316L] SUS316L | 1S |