(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3K-15S
サニタリー継手 3Kクランプ(サニタリーサイズ) 3Kクランプ(サニタリーサイズ)

サニタリー継手 3Kクランプ(サニタリーサイズ) 3K-15S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,155円
税込単価
3,471円

サニタリーサイズ用3Kクランプ。【特長】・手締めによる締め付け方法のため、脱着...

詳細情報を確認する

型番

3K-15S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

3K-15S の仕様・寸法情報

商品情報

サニタリーサイズ用3Kクランプ

3Kクランプ:サニタリーサイズ(3K)

サニタリーサイズ(3K)

サニタリーサイズ(3K)

寸法

寸法図

寸法図

材質ステンレス 304
サイズ1S1.25S1.5S2S2.5S3S3.5S4S
D6565657992106135
A888888100115131162
B92929298105111130

3Kクランプ:ISOガス管用(3K)

ISOガス管用(3K)

ISOガス管用(3K)

寸法

寸法図2

寸法図2

材質ステンレス 304
サイズ20A25A32A40A50A65A80A90A100A125A150A200A
D65657992106119135150175205255
A8888100115131138162165190220280
B929292105111130130140150170190

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3K-15S

~2.0S
1.5S
10

1個

3,155( 3,471円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サニタリーサイズ用3Kクランプ。
【特長】
・手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。
【用途】
・ヘルール接続時の使用に最適。

カタログ

 

Loading...

3K-15Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 3Kクランプ(サニタリーサイズ)の型番3K-15Sのページです。
型番3K-15Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 3Kクランプ(サニタリーサイズ)

サニタリー継手 3Kクランプ(サニタリーサイズ)

    サニタリー継手 3Kクランプ(ISOガス管用)

    サニタリー継手 3Kクランプ(ISOガス管用)

      ゼットサニタリー ミニ 3K クランプ (ZM3K)

      ゼットサニタリー ミニ 3K クランプ (ZM3K)

        サニタリー継手 2H 中・高圧クランプ

        サニタリー継手 2H 中・高圧クランプ

          サニタリー継手 2Dクランプ

          サニタリー継手 2Dクランプ

            サニタリー継手 M3K ミニ3Kクランプ

            サニタリー継手 M3K ミニ3Kクランプ

              サニタリー継手 2L-O ワンタッチクランプ

              サニタリー継手 2L-O ワンタッチクランプ

                サニタリー継手 EQ-F ヘルール45°エルボ

                サニタリー継手 EQ-F ヘルール45°エルボ

                  サニタリー継手 PH パイプハンガー(サニタリーサイズ)

                  サニタリー継手 PH パイプハンガー(サニタリーサイズ)

                    サニタリー継手 M2H ミニ2Hクランプ

                    サニタリー継手 M2H ミニ2Hクランプ

                      ゼットサニタリー 3Kクランプ (Z3K)

                      ゼットサニタリー 3Kクランプ (Z3K)

                        サニタリー継手 NH 六角ナット

                        サニタリー継手 NH 六角ナット

                          ゼットサニタリー ヘルール45°エルボ (ZEQ-F)

                          ゼットサニタリー ヘルール45°エルボ (ZEQ-F)

                            メーカー コンサス コンサス フジトク コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス フジトク コンサス フジトク
                            通常価格 3,155円 3,214円 3,169円 2,539円 2,735円 3,366円 4,212円 7,467円 3,368円 2,907円 3,353円 4,302円 5,988円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目  
                            種類 クランプ クランプ クランプ クランプ クランプ クランプ クランプ 継手 関連部品 クランプ クランプ 関連部品 ヘルール継手
                            継手 材質 SUS304 - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - - SUS304 SUS304 SUS304 -

                            サニタリー継手 3Kクランプ(サニタリーサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 316L製は、標準仕様にないのですか?
                            A
                            クランプは接液しないため、標準仕様としては304製のみとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3K-10S
                            3K-12.5S
                            3K-20S
                            3K-25S
                            3K-30S
                            3K-35S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径呼び 1(範囲) 呼び径

                            3,214円

                            ( 3,535円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~2.0S1S

                            3,155円

                            ( 3,471円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~2.0S1.25S

                            3,749円

                            ( 4,124円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~2.0S2S

                            4,354円

                            ( 4,789円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            102.1S~4.5S2.5S

                            5,473円

                            ( 6,020円 )
                            1個 -

                            5日目

                            102.1S~4.5S3S

                            6,944円

                            ( 7,638円 )
                            1個 -

                            5日目

                            102.1S~4.5S3.5S

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました