(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニタリー継手 2L-O ワンタッチクランプ

サニタリー継手 2L-O ワンタッチクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,212円 ~ 6,222円
税込価格
4,633円 ~ 6,844円

【特長】・クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。・ワンタッチに...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

2L-O ワンタッチクランプ

寸法図

寸法図

特長

材質ステンレス304
溶接部サイズABD
1S1147060
1.5S
2S1158875

開発秘話

 

力のない女性作業者でも、簡単に取り付けれるクランプはないですか。あるいは、必要以上のトルクをかけないクランプはないですか。
そんなご要望にお応えするべく開発したのが、このワンタッチクランプです。ワンタッチで簡単に取付できる、女性作業者にも優しいクランプです。

型番リスト

型番
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1S
10

1個

6,222( 6,844円 )

3日目

1.5S
10

1個

6,039( 6,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2S
10

1個

4,212( 4,633円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
・ワンタッチにてヘルール接続可能。
・ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。
・ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。
・レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。
・許容圧力範囲:1MPa以下。
【用途】
・ヘルール接続時の使用に最適。
・脱着回数が多い箇所に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 2L-O ワンタッチクランプ

サニタリー継手 2L-O ワンタッチクランプ

    サニタリー継手 2H 中・高圧クランプ

    サニタリー継手 2H 中・高圧クランプ

      サニタリー継手 MGT ミニヘルールガスケット

      サニタリー継手 MGT ミニヘルールガスケット

        サニタリー継手 3Kクランプ(サニタリーサイズ)

        サニタリー継手 3Kクランプ(サニタリーサイズ)

          サニタリー継手 2Dクランプ

          サニタリー継手 2Dクランプ

            ヘルールエルボ

            ヘルールエルボ

              サニタリー管用継手 -高圧クランプ 3A規格- [13MHPD]

              サニタリー管用継手 -高圧クランプ 3A規格- [13MHPD]

                サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(ガス管サイズ)

                サニタリー継手 FSR 異径ヘルール(ガス管サイズ)

                  L型ガスケット

                  L型ガスケット

                    サニタリー継手 3Kクランプ(ISOガス管用)

                    サニタリー継手 3Kクランプ(ISOガス管用)

                      サニタリー継手 M2H ミニ2Hクランプ

                      サニタリー継手 M2H ミニ2Hクランプ

                        サニタリー継手 ヘルールガスケット(ISOガス管用)

                        サニタリー継手 ヘルールガスケット(ISOガス管用)

                          サニタリー継手 M3K ミニ3Kクランプ

                          サニタリー継手 M3K ミニ3Kクランプ

                            メーカー コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス 大阪サニタリー CSE(シー・エス・イー) コンサス 大阪サニタリー コンサス コンサス コンサス コンサス
                            通常価格 4,212円 2,539円 438円 3,155円 2,735円 5,106円 1,191円 3,379円 205円 3,214円 2,907円 194円 3,366円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クランプ クランプ ガスケット クランプ クランプ 継手 クランプ 継手 ガスケット クランプ クランプ ガスケット クランプ
                            外径呼び 1(範囲) ~2.0S - ~20A - - - - - - - ~20A - ~20A
                            継手 材質 SUS304 SUS304 - SUS304 SUS304 - SUS304 - - - SUS304 - SUS304
                            許容圧力範囲(MPa) 1以下 - - - - - - - - - - - -

                            サニタリー継手 2L-O ワンタッチクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネジ締めでなくても、バンドが外れたりしませんか。 
                            A
                            バンドの誤操作は、レバー部の穴を利用して、レバーをロックすることで、防ぐことができます。

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました