(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBS-FS3-SI-15S
ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ CBSサニタリータフライバルブ

ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ CBS-FS3-SI-15S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,757円
税込単価
36,033円

内面バフ研磨仕上げで衛生的、分解・組立も簡単なサニタリーバルブ。【特長】・構造...

詳細情報を確認する

型番

CBS-FS3-SI-15S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CBS-FS3-SI-15S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

サイズ1S1.5S2S2.5S3S
材質ステンレス304
シリコン/EPDM
--
ステンレス316L
シリコン
ステンレス316L
EPDM
--
接続
形状
へルール

規格表

サイズLHW
1S8492142
1.5S8499142
2S84105142
2.5S100112142
3S100130190

商品特長詳細

  • 構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単。
  • 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的。
  • 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在。
  • 開度は10°刻みで任意の位置に固定可能。
  • シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合。
  • スチーム用シリコンも製作可能。
  • 接続形状は変更可能。

EPDM、シリコンゴムの特性

 EPDMシリコン
最高使用温度100℃120℃
耐候
耐酸・アルカリ
耐油
耐摩耗
引裂き強さ

型番リスト

型番
呼び径
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBS-FS3-SI-15S

1.5S
SUS316L
10

1個

32,757( 36,033円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内面バフ研磨仕上げで衛生的、分解・組立も簡単なサニタリーバルブ。
【特長】
・構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単。
・シートリングはシリコン(標準)でオプションとしてEPDMも用意。
・内面バフ研磨仕上げで衛生的。
・全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在。
・本体材質:ステンレス304、ステンレス316L。
【用途】
・サニタリー仕様の為、食品や医薬品等の配管ラインや機器装置での使用に最適。

カタログ

 

CBS-FS3-SI-15Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブの型番CBS-FS3-SI-15Sのページです。
型番CBS-FS3-SI-15Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ

ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ

    小口径手動3方ボールバルブ

    小口径手動3方ボールバルブ

      サニタリーボールバルブ(CSS)

      サニタリーボールバルブ(CSS)

        サニタリーバタフライバルブ

        サニタリーバタフライバルブ

          分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)

          分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)

            エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

            エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

              ステンレス バルブ CBS-C×F アダプタ付サニタリーバタフライバルブ

              ステンレス バルブ CBS-C×F アダプタ付サニタリーバタフライバルブ

                サニタリーボールバルブ 標準タイプ

                サニタリーボールバルブ 標準タイプ

                  ステンレス バルブ CSM サニタリーミニボールバルブ

                  ステンレス バルブ CSM サニタリーミニボールバルブ

                    小口径手動2方ボールバルブ

                    小口径手動2方ボールバルブ

                      エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

                      エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

                        手動2方ボールバルブ

                        手動2方ボールバルブ

                          サニタリーボールバルブ 小径タイプ

                          サニタリーボールバルブ 小径タイプ

                            メーカー コンサス 大阪サニタリー コンサス ミスミ コンサス 大阪サニタリー コンサス ミスミ コンサス 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー ミスミ
                            通常価格 27,061円 44,372円 41,916円 20,700円 52,133円 134,048円 36,765円 15,580円 26,774円 32,107円 84,960円 42,480円 19,260円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   16日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   11日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 バタフライ ボール ボール バタフライバルブ バタフライ バタフライ バタフライ ボールバルブ標準タイプ ボール ボール バタフライ ボール ボールバルブ小径タイプ
                            駆動種類 手動 手動 手動 手動 手動 エアー駆動 手動 手動 手動 手動 エアー駆動 手動 手動
                            シール材質 シリコン PTFE PTFE シリコンゴム EPDM - シリコン ふっ素樹脂 PTFE PTFE - PTFE ふっ素樹脂
                            表面仕上 内面バフ研磨 ヘアーライン(内面バフ) 内面バフ研磨 - - ショット 内面バフ研磨 - 内面バフ研磨 ヘアーライン(内面バフ) ショット 内外バフ研磨 -
                            継手種類 ヘルール ヘルール ヘルール - - ヘルール - - ヘルール ヘルール ヘルール ヘルール -

                            ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シートリングはシリコン以外に変更可能でしょうか。
                            A
                            オプションでEPDM材質をご用意しております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBS-FS1-SI-10S
                            CBS-FS1-SI-15S
                            CBS-FS1-SI-20S
                            CBS-FS3-SI-10S
                            CBS-FS3-SI-25S
                            CBS-FS3-SI-30S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?呼び径 材質

                            27,061円

                            ( 29,767円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101SSUS304

                            28,894円

                            ( 31,783円 )
                            1個 -

                            19日目

                            101.5SSUS304

                            31,212円

                            ( 34,333円 )
                            1個 -

                            19日目

                            102SSUS304

                            31,872円

                            ( 35,059円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101SSUS316L

                            51,759円

                            ( 56,935円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102.5SSUS316L

                            56,414円

                            ( 62,055円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103SSUS316L

                            サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました