(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス バルブ CBV ブレザーバルブ

ステンレス バルブ CBV ブレザーバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,857円
税込単価
44,943円

接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。【特長】・設定正圧...

詳細情報を確認する

型番

CBV-S2-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス バルブ CBV ブレザーバルブ

製品仕様

材質ステンレス316
サイズ25A

寸法

寸法図

寸法図

サイズ25A
L76
H85
W-

開発秘話

 

当時ブレザー弁は消防検査付のタンクローリー用の65Aしか世の中に存在していなかったので、小型タンク用にネジ部を25Aにしたものを開発し、世の中になかった正圧・負圧に対応できる小型ブレザー弁として販売をしています。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBV-S2-25

10

1個

40,857( 44,943円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。
【特長】
・設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。
・設定負圧(-10kPa)になると、大気を導入し事故を未然に防止。
・接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮。
・オプションで他の圧力でも製作可能(正圧側のみ)。
・小型、軽量のため取り扱いが容易。
・接続:テーパーオネジ(R)25A。本体材質:ステンレス316。シート材質:PTFE。
【用途】
・コンテナ、中小容器の圧力調整に最適。

カタログ

 

CBV-S2-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス バルブ CBV ブレザーバルブの型番CBV-S2-25のページです。
型番CBV-S2-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス バルブ CBV ブレザーバルブ

ステンレス バルブ CBV ブレザーバルブ

    吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ

    吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ

      AV-1C型 通気弁(ミニベント)

      AV-1C型 通気弁(ミニベント)

        ステンレス バルブ CRV リリーフバルブ

        ステンレス バルブ CRV リリーフバルブ

          安全リリーフ弁 AL-4Tシリーズ

          安全リリーフ弁 AL-4Tシリーズ

            安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

            安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

              減圧弁(蒸気・低圧用) GP-1000シリーズ

              減圧弁(蒸気・低圧用) GP-1000シリーズ

                安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-300T/AL-301Tシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-300T/AL-301Tシリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-300/AL-301シリーズ

                    安全リリーフ弁 AL-300/AL-301シリーズ

                      AFV-4N,5型 吸排気弁

                      AFV-4N,5型 吸排気弁

                        空気抜弁 TA-3シリーズ

                        空気抜弁 TA-3シリーズ

                          直動形蒸気用減圧弁RE2型

                          直動形蒸気用減圧弁RE2型

                            メーカー コンサス ヨシタケ ベン コンサス ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ミヤワキ
                            通常価格 40,857円 7,170円 7,667円 9,960円 98,658円 74,959円 49,940円 94,357円 35,456円 32,955円 21,885円 13,899円 41,679円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目  
                            調整弁/安全弁種類 ブレザー弁 吸気弁/通気弁 吸気弁/通気弁 リリーフ弁 安全弁 安全弁 減圧弁 安全弁 安全弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁
                            常温の最高許容圧力(MPa) 0.1以下 0.11~1 - 0.1以下 - 1.01~2 0.11~1 1.01~2 - - 1.01~2 0.11~1 -
                            本体材質 SUS316 青銅 ABS樹脂 SUS316 - ステンレス鋼 球状黒鉛鋳鉄 - - - - - 黄銅
                            呼び径 1B(25A) - - 1/2B(15A) - - - - - - - - -
                            接続種類 入力側のみ接続 入力側のみ接続 - 入力側のみ接続 同径接続 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 - 違径接続 同径接続

                            ステンレス バルブ CBV ブレザーバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 負圧にも対応させることは可能でしょうか。
                            A
                            ブレザーバルブは設定負圧(-10kpa)に対応しております。

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました