(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSRO-PS2-8-T
ステンレス ボールバルブ CSRO 内外ねじ込みボールバルブ CSROウチソトネジコミボールバルブ

ステンレス ボールバルブ CSRO 内外ねじ込みボールバルブ CSRO-PS2-8-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,501円
税込単価
3,851円

内外ねじ込みボールバルブ。【特長】・片側がテーパーオネジ(R)、反対側がテーパ...

詳細情報を確認する

型番

CSRO-PS2-8-T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSRO-PS2-8-T の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス ボールバルブ CSRO 内外ねじ込みボールバルブ

CSRO 内外ねじ込みボールバルブ

CSRO 内外ねじ込みボールバルブ

製品仕様

材質ステンレス316
サイズ8A10A

寸法

寸法表

寸法表

サイズ8A10A
L5768
H2729
W5155

開発秘話

 

オスネジとメスネジの取り合いを一つの製品で接続できるように本製品が生まれました。

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
寸法 W(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSRO-PS2-8-T

1/4B(8A)
1/4B(8A)
57
27
51
10

1個

3,501( 3,851円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

内外ねじ込みボールバルブ。
【特長】
・片側がテーパーオネジ(R)、反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れる。
・ニップルなどが必要なく部品点数の減らし、手間・コストの両面でメリットがある。
・蝶ハンドルのため配管にかからない構造。
・接液部はステンレス316製、シート部はPTFEなので様々な流体に対応。
・ワンピースボディー、レデュースポート。
【用途】
・配管側がオスとメスをつなげたい場合に便利。

カタログ

 

CSRO-PS2-8-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ボールバルブ CSRO 内外ねじ込みボールバルブの型番CSRO-PS2-8-Tのページです。
型番CSRO-PS2-8-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ボールバルブ CSRO 内外ねじ込みボールバルブ

ステンレス ボールバルブ CSRO 内外ねじ込みボールバルブ

    フリーボール M3型 Rタイプ Rねじ×Rねじ

    フリーボール M3型 Rタイプ Rねじ×Rねじ

      ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A)

      ステンレス製ボールバルブ SBFS型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS14A)

        フリーボール M8型 Rねじ×スリーブ式

        フリーボール M8型 Rねじ×スリーブ式

          フリーボール M2型 Rタイプ Rcねじ×Rねじ

          フリーボール M2型 Rタイプ Rcねじ×Rねじ

            10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

            10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

              400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

              400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

                マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ミニボールバルブ(LPG用) T形ハンドル式 1段レデューストボア

                  フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ

                  フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ

                    10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

                    10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

                      黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) RB-N

                      黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) RB-N

                        黄銅製 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) 600RC-N

                        黄銅製 ねじ込み形ボールバルブ(レバーハンドル/蝶ハンドル) 600RC-N

                          黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                          黄銅製 ガス一般配管用ボールバルブねじ込み

                            メーカー コンサス オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) オンダ製作所 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ
                            通常価格 3,501円 1,414円 2,097円 1,272円 1,543円 7,974円 10,098円 2,706円 1,543円 6,818円 5,201円 2,308円 3,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   8日目   7日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 SUS316 C3771BE SCS14A C3771BE C3771BE CAC911(鉛レス青銅鋳物) CAC406 FCMB340 C3771BE CAC406 C3771BE C3771BE 黄銅
                            ボールバルブ種類 レデュースポート - レデューストボア - - - - 1段レデューストボア - フルボア - フルボア スタンダードボア
                            供給側 接続種類 R Rねじ Rcねじ Rねじ Rcねじ Rc Rc Rc(ねじこみ形) Rねじ Rc Rc Rc Rc
                            制御側 接続種類 Rc Rねじ Rcねじ リングジョイント Rねじ Rc Rc Rc(ねじこみ形) Rねじ Rc Rc Rc Rc

                            ステンレス ボールバルブ CSRO 内外ねじ込みボールバルブのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            原料溶液搬送ラインの開閉
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                            メーカーさんの開発秘話の狙い通り、小職のニーズにマッチした構成で使い勝手がよいです。接液部がステンレスとPTFEというのもベストな材質と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷却水コック
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/22
                            冷却水を止めたい時に使用。コックも柔らかくしっかりと止まるので問題無く使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSRO-PS2-10-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            寸法 W
                            (mm)

                            4,697円

                            ( 5,167円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103/8B(10A)3/8B(10A)682955

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました