(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
サニタリー継手 SW 溶接アームロックアダプター(サニタリーパイプ用)

サニタリー継手 SW 溶接アームロックアダプター(サニタリーパイプ用) (レビュー)

通常価格(税別)
4,044円 ~ 7,506円
税込価格
4,448円 ~ 8,257円
通常出荷日
6日目
サニタリーパイプ用の溶接アダプター。
【特長】
・溶接部がサニタリーパイプ内径と同一になり液溜りしない。
・様々な継手を溶接することによって、特殊継手を製作することが容易に可能。
・流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。
【用途】
・溶接部がサニタリーパイプ内径と同一の為、様々な溶接サニタリー継手を接続するのに最適。

サニタリー継手 SW 溶接アームロックアダプター(サニタリーパイプ用)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

製品に使用
評価 5.0満足度:5.02021/11/10
客先が食品会社なので、配管に液だまり等が発生することが許されません。サニタリー配管の継手としては、片方が溶接されていて片方がアダプターになっている上に中も磨きがかかっていて本当に素晴らしい商品だと思います。弊社の希望としては、1.5S×50Aとか2S×40Aという商品も作ってもらえるとありがたいです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/11/10
    客先が食品会社なので、配管に液だまり等が発生することが許されません。サニタリー配管の継手としては、片方が溶接されていて片方がアダプターになっている上に中も磨きがかかっていて本当に素晴らしい商品だと思います。弊社の希望としては、1.5S×50Aとか2S×40Aという商品も作ってもらえるとありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 SW 溶接アームロックアダプター(サニタリーパイプ用)

サニタリー継手 SW 溶接アームロックアダプター(サニタリーパイプ用)

    サニタリー継手 DW 溶接アームロックカプラー(サニタリーパイプ用)

    サニタリー継手 DW 溶接アームロックカプラー(サニタリーパイプ用)

      サニタリー継手 DSF ヘルール×アームロックカプラー

      サニタリー継手 DSF ヘルール×アームロックカプラー

        サニタリー継手 ASF ヘルール×アームロックアダプター

        サニタリー継手 ASF ヘルール×アームロックアダプター

          TSシリーズプラグ PF形

          TSシリーズプラグ PF形

            TSシリーズソケット SM形

            TSシリーズソケット SM形

              レバーロックカプラ ステンレス プラグ LE型(ホース取付用)

              レバーロックカプラ ステンレス プラグ LE型(ホース取付用)

                レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LF型(めねじ取付用)

                レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LF型(めねじ取付用)

                  TSシリーズプラグ PM形

                  TSシリーズプラグ PM形

                    CHSカップリング ニップル Fタイプ

                    CHSカップリング ニップル Fタイプ

                      コネクタ オス単体 ストレート

                      コネクタ オス単体 ストレート

                        コネクタ オス・メスセット ストレート

                        コネクタ オス・メスセット ストレート

                          レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用)

                          レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用)

                            メーカー コンサス コンサス コンサス コンサス 吉田工作所 吉田工作所 日東工器 日東工器 吉田工作所 千代田通商 日本ピスコ 日本ピスコ 日東工器
                            通常価格 4,044円 11,373円 21,460円 14,396円 384円 881円 8,671円 2,173円 437円 198円 314円 628円 7,953円
                            通常出荷日 6日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 - - - - - - - - -
                            継手 形状 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ - - - - - - - - -
                            同径・異径 異径(同心) 異径(同心) 異径(同心) 異径(同心) - - - - - - - - -
                            同種・異種 同種 同種 異種 同種 - - - - - - - - -
                            接続部 形態 溶接x溶接 溶接x溶接 ヘルールxカプラ ヘルールxヘルール - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。