(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニタリー継手 DW 溶接アームロックカプラー(サニタリーパイプ用)

サニタリー継手 DW 溶接アームロックカプラー(サニタリーパイプ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,373円
税込単価
12,510円

サニタリーパイプ用の溶接カプラ。【特長】・サニタリーパイプをはめ合わせて溶接可...

詳細情報を確認する

型番

DW-S2-20S-50A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

規格表

呼び径DhH
1S×25A25.43738
1.5S×40A38.14445.5
2S×50A50.85052

型番リスト

型番
外径呼び2(範囲)
内径 d(d1)(φ)
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DW-S2-20S-50A

41A~65A
50.8
2SX2B(50A)
10

1個

11,373( 12,510円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サニタリーパイプ用の溶接カプラ。
【特長】
・サニタリーパイプをはめ合わせて溶接可能。
・流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。
・ワンタッチで着脱可能。
【用途】
・サニタリーパイプを溶接し、さまざまなステンレス配管を接続するのに最適。

カタログ

 

Loading...

DW-S2-20S-50Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 DW 溶接アームロックカプラー(サニタリーパイプ用)の型番DW-S2-20S-50Aのページです。
型番DW-S2-20S-50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 DW 溶接アームロックカプラー(サニタリーパイプ用)

サニタリー継手 DW 溶接アームロックカプラー(サニタリーパイプ用)

    サニタリー継手 DSF ヘルール×アームロックカプラー

    サニタリー継手 DSF ヘルール×アームロックカプラー

      サニタリー継手 SW 溶接アームロックアダプター(サニタリーパイプ用)

      サニタリー継手 SW 溶接アームロックアダプター(サニタリーパイプ用)

        アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー

        アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー

          アームロックカップリング type-B オネジカプラー

          アームロックカップリング type-B オネジカプラー

            アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター

            アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター

              アームロックカップリング type-D メネジカプラー

              アームロックカップリング type-D メネジカプラー

                FHホース対応継手カップリングオスプラグ エアー専用

                FHホース対応継手カップリングオスプラグ エアー専用

                  ラインカプラ LC2A

                  ラインカプラ LC2A

                    レバーロックカプラ ステンレス プラグ LE型(ホース取付用)

                    レバーロックカプラ ステンレス プラグ LE型(ホース取付用)

                      アームロックカップリング type-A メネジアダプター

                      アームロックカップリング type-A メネジアダプター

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                          ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                          ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                            メーカー コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス 千代田通商 CDC 日東工器 コンサス 日東工器 日東工器
                            通常価格 11,373円 21,460円 4,044円 1,983円 2,685円 1,271円 2,104円 1,267円 6,743円 8,671円 1,118円 1,747円 1,170円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 - - - - - - - - - -
                            継手 形状 変換アダプタ 変換アダプタ 変換アダプタ - - - - - - - - - -
                            同径・異径 異径(同心) 異径(同心) 異径(同心) - - - - - - - - - -
                            同種・異種 同種 異種 同種 - - - - - - - - - -
                            接続部 形態 溶接x溶接 ヘルールxカプラ 溶接x溶接 - - - - - - - - - -

                            サニタリー継手 DW 溶接アームロックカプラー(サニタリーパイプ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カムレバー・ピンのみの販売は可能ですか。
                            A
                            1本からご注文お受け致しております。

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました