(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASF-S2-15S-40
サニタリー継手 ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFヘルールXアームロックアダプター

サニタリー継手 ASF ヘルール×アームロックアダプター ASF-S2-15S-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,453円
税込単価
18,098円

ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手。【特長】・より耐蝕性の強いS...

詳細情報を確認する

型番

ASF-S2-15S-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ASF-S2-15S-40 の仕様・寸法情報

商品情報

ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手

材質: ステンレス316(他の材質でも製作可能)
仕上げ: 機械加工仕上(溶接箇所パフ仕上げ)

ヘルールXアームロックアダプター

ヘルールXアームロックアダプター

寸法図

寸法図

ASF型
型式SUS-ASF25A×1SSUS-ASF40A×1.5SSUS-ASF50A×2S
呼び径25A40A50A
F50.550.564.0
L757572
A3753.563

型番リスト

型番
外径呼び2(範囲)
呼び径
長さL(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASF-S2-15S-40

21A~40A
1.5SX1 1/2B(40A)
75
10

1個

16,453( 18,098円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手。
【特長】
・より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。
【用途】
・様々なステンレス配管用。
・サニタリーからアームロックへのアダプターに最適。

カタログ

 

Loading...

ASF-S2-15S-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 ASF ヘルール×アームロックアダプターの型番ASF-S2-15S-40のページです。
型番ASF-S2-15S-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 ASF ヘルール×アームロックアダプター

サニタリー継手 ASF ヘルール×アームロックアダプター

    サニタリー継手 DSF ヘルール×アームロックカプラー

    サニタリー継手 DSF ヘルール×アームロックカプラー

      ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

      ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

        ステンレス製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

        ステンレス製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

          サニタリー継手 SW 溶接アームロックアダプター(サニタリーパイプ用)

          サニタリー継手 SW 溶接アームロックアダプター(サニタリーパイプ用)

            マイクロスーパーミニCE00型 プラグFP型

            マイクロスーパーミニCE00型 プラグFP型

              ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

              ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじソケット

                エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじソケット

                  コンパクトカプラ ステンレス SM型

                  コンパクトカプラ ステンレス SM型

                    カプラ(真鍮)BPH

                    カプラ(真鍮)BPH

                      アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

                      アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

                        ステンレス製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

                        ステンレス製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

                          エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじプラグ

                          エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじプラグ

                            メーカー コンサス コンサス 小澤物産 小澤物産 コンサス ニューマシン 小澤物産 ミスミ 日東工器 CDC 小澤物産 小澤物産 ミスミ
                            通常価格 14,396円 21,460円 5,308円 6,923円 4,044円 143円 8,540円 6,020円 4,997円 18,416円 1,086円 4,297円 1,630円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 - - 継手 - - - - - - - -
                            継手 形状 変換アダプタ 変換アダプタ - - 変換アダプタ - - - - - - - -
                            同径・異径 異径(同心) 異径(同心) - - 異径(同心) - - - - - - - -
                            同種・異種 同種 異種 - - 同種 - - - - - - - -
                            接続部 形態 ヘルールxヘルール ヘルールxカプラ - - 溶接x溶接 - - - - - - - -

                            サニタリー継手 ASF ヘルール×アームロックアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 偏心、異径等の特殊品の製作は可能ですか?
                            A
                            可能です。ご要望をお知らせください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASF-S2-10S-25
                            ASF-S2-20S-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径呼び2(範囲) 呼び径 長さL
                            (mm)

                            14,396円

                            ( 15,836円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1021A~40A1SX1B(25A)75

                            17,819円

                            ( 19,601円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1041A~65A2SX2B(50A)72

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました