(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1L
ベビコン専用オイル ベビコン L

ベビコン専用オイル 1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
3,890円
税込単価
4,279円

省エネ効果が図れる専用オイル。【特長】・省エネ効果、性能劣化・事故防止のために...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

1L の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ベビコン専用オイル 1L缶

1L缶

ベビコン専用オイル 4L缶

4L缶

型番リスト

型番
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1L

1

1個

3,890( 4,279円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省エネ効果が図れる専用オイル。
【特長】
・省エネ効果、性能劣化・事故防止のために給油式ベビコンには必ずベビコン専用オイルをご使用ください
・カーボンの生成量が少なく、清掃が容易です
・潤滑性能がすぐれているので、省エネ効果が図れます。また摺動部の寿命が確保できます
・防錆性能がすぐれています


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

1Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビコン専用オイルの型番1Lのページです。
型番1Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベビコン専用オイル

ベビコン専用オイル

    レシプロコンプレッサオイル

    レシプロコンプレッサオイル

      LRオイル

      LRオイル

        フローリング補修テープ

        フローリング補修テープ

          ニューソフトパック No.713 紐付

          ニューソフトパック No.713 紐付

            ニューソフトパック No.714 紐付

            ニューソフトパック No.714 紐付

              スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

              スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

                透明ポリ #05 90L

                透明ポリ #05 90L

                  ワンタッチタグ「修理中 操作するな」 タグ-211

                  ワンタッチタグ「修理中 操作するな」 タグ-211

                    ワンタッチタグ「危険 操作するな」 タグ-205

                    ワンタッチタグ「危険 操作するな」 タグ-205

                      ニューソフトパック No.715 紐付

                      ニューソフトパック No.715 紐付

                        ニューソフトパック No.915 紐付

                        ニューソフトパック No.915 紐付

                          透明ポリ #04 70L

                          透明ポリ #04 70L

                            メーカー 日立産機システム アネスト岩田 アネスト岩田 nitoms シモジマ シモジマ コニシ シモジマ 日本緑十字社 日本緑十字社 シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 3,890円 3,849円 27,188円 233円 357円 440円 15,231円 575円 1,500円 1,500円 512円 563円 499円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   6日目   1日目   6日目   4日目   4日目   6日目   6日目   6日目  
                            種類 オイル・潤滑剤 オイル・潤滑剤 オイル・潤滑剤 - - - - - - - - - -

                            ベビコン専用オイルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
                            廃水処理施設で使用している日立ベビコンのオイル交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/23
                            他の商社から購入するよりも廉価で、発注から納入までが1日だったのでビックリしました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーのオイル補充
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/23
                            日立のではなく、明治のコンプレッサーに使用してます(かなりの旧型)
                            機械が古いせいかオイルが減ってしまいますので補充用です

                            特に問題無いです
                            ホームセンターでも売っていて入手性とコスパが良いので選んでいます

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            べビコンのオイル交換
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            一斗缶だと、全量使用するのに、数年かかりそうだったので、4ℓ缶にしました。オイル交換に丁度良い量なので、レピート購入する予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサー用
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                            コンプレッサー用のオイルとして継続して使用しています。純正品であり機能に問題もないと思っています。定期交換品で1か月前には納品されていないと困るため、ミスミでの取り扱いのある他のメーカーのオイルよりもとても長納期なところが気になっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルありベビコンに
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/02
                            ベビコンのオイルに使っています。量が多いから減っても足せるし特に問題なし。
                            他社のコンプレッサーのオイルとしても使っていますが特に問題なく優秀です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)

                            7,690円

                            ( 8,459円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4

                            コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました