(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TL350-1C
トルクリミターカップリング 軸穴加工無し トルクリミターCP

トルクリミターカップリング 軸穴加工無し TL350-1C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,784円
税込単価
36,062円

【特長】・トルクリミターと特殊な形をしたスプロケットを使用し、2列のRSローラ...

詳細情報を確認する

TL350-1C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トルクリミターカップリング 軸穴加工無し 外形図

止ネジ位置図

トルクリミターカップリング 軸穴加工無し 止ネジ位置図

規格表

トルクリミターカップリング 軸穴加工無し 規格表

軸穴加工寸法一覧表

トルクリミターカップリング 軸穴加工無し 軸穴加工寸法一覧表

止ネジ位置とサイズ

トルクリミターカップリング 軸穴加工無し 止ネジ位置とサイズ表

使用例

取付例

トルクリミターカップリング 軸穴加工無し 取付例

トルクリミターをカップリングするタイプで使用し、過負荷のときセンタメンバ側が停止する場合

技術情報・設計アイデア

面取りと仕上げ

軸穴径面取寸法
φ25以下C0.5
φ50以下C1
φ125以下C1.5
φ125を超える場合C2

型番リスト

型番
許容トルク(N・m)
最高回転速度(r/min)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
トルクリミター側下穴径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL350-1C

20~74
800
137
103
17
10

1個

32,784( 36,062円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクリミターと特殊な形をしたスプロケットを使用し、2列のRSローラチェーンで連結したフレキシブルカップリングです。
・軸継手としては心出しが容易で取扱いが簡単、しかも過負荷に対してはトルクリミターが自動安全装置として機械を保護します。

カタログ

 

TL350-1Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクリミターカップリング 軸穴加工無しの型番TL350-1Cのページです。
型番TL350-1Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクリミターカップリング 軸穴加工無し

トルクリミターカップリング 軸穴加工無し

    ラブフレックスカップリング RF型

    ラブフレックスカップリング RF型

      ラミネーション・カップリング MXBシリーズ

      ラミネーション・カップリング MXBシリーズ

        ラブフレックスカップリング RFH型

        ラブフレックスカップリング RFH型

          ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ

          ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ

            精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ

            精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ

              精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ

              精密軸継手-補正式 UCNF-Bシリーズ

                ラミネーション・カップリング MXシリーズ

                ラミネーション・カップリング MXシリーズ

                  センタフレックス CF-B

                  センタフレックス CF-B

                    精密軸継手-補正式 UCRシリーズ

                    精密軸継手-補正式 UCRシリーズ

                      精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ

                      精密軸継手-補正式 UCN-T7シリーズ

                        ラミネーション・カップリング MXCシリーズ

                        ラミネーション・カップリング MXCシリーズ

                          ラミネーション・カップリング MXBCシリーズ

                          ラミネーション・カップリング MXBCシリーズ

                            メーカー ツバキE&M ニッタ化工品 マイティ ニッタ化工品 マイティ 酒井製作所 酒井製作所 マイティ 三木プーリ 酒井製作所 酒井製作所 マイティ マイティ
                            通常価格 24,450円 6,512円 20,253円 11,917円 10,667円 4,597円 6,999円 8,663円 6,596円 5,027円 14,405円 10,315円 25,898円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目~   7日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   9日目~   16日目  
                            特徴 軸穴未加工品 - 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 - 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高トルク / 軸穴未加工品 / フランジ締結仕様 フランジ締結仕様 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高耐久性 / 振動吸収 / 軸穴未加工品 高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品 - 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0
                            用途 汎用 標準 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ
                            許容トルク範囲(N・m) 10.01~20.00 - - - - - - - - - - - -
                            最高回転速度範囲(r/min) 301~1000 - 4001~10000 - 4001~10000 4001~10000 4001~10000 4001~10000 - 4001~10000 4001~10000 4001~10000 4001~10000
                            カップリング側下穴径 13 - - - - - - - - - - - -

                            トルクリミターカップリング 軸穴加工無しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TL250-2C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容トルク
                            (N・m)
                            最高回転速度
                            (r/min)
                            外径 D
                            (φ)
                            全長 L
                            (mm)
                            トルクリミター側下穴径

                            24,450円

                            ( 26,895円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1014~5410001027610

                            大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました