(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAC4-T-40
クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キット CKD クランプシリンダCAC4 スイッチカナグキット

クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キット CAC4-T-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
762円
税込単価
838円

スイッチ取付金具キットです。タイロッド取付時には方向性に御注意ください(メーカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

CAC4-T-40 の仕様・寸法情報

商品情報

■CKD商品選定ページはこちら

型番リスト

型番
取付方式
適用スイッチ種類
チューブ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAC4-T-40

タイロッド
T形スイッチ
40

1個

762( 838円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スイッチ取付金具キットです。タイロッド取付時には方向性に御注意ください(メーカーカタログ9ページ参照)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

CAC4-T-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キットの型番CAC4-T-40のページです。
型番CAC4-T-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キット

クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キット

    2色発光無接点センサスイッチ ZE137・157・177・237・257・277シリーズ

    2色発光無接点センサスイッチ ZE137・157・177・237・257・277シリーズ

      有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

      有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

        無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

        無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

          有接点センサスイッチ CS5T

          有接点センサスイッチ CS5T

            無接点センサスイッチ ZC153シリーズ

            無接点センサスイッチ ZC153シリーズ

              無接点センサスイッチ ZE235シリーズ

              無接点センサスイッチ ZE235シリーズ

                無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

                無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

                  耐水性2色表示式無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-H7BA

                  耐水性2色表示式無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-H7BA

                    無接点センサスイッチ ZG553シリーズ

                    無接点センサスイッチ ZG553シリーズ

                      無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                      無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                        無接点センサスイッチ ZC330・ZC353シリーズ

                        無接点センサスイッチ ZC330・ZC353シリーズ

                          無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

                          無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

                            メーカー CKD コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ SMC コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 567円 2,905円 1,797円 2,913円 1,389円 2,047円 2,400円 2,497円 4,289円 2,625円 185円 1,910円 300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 取付部品 - 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 -

                            クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CAC4-L2-H-50
                            CAC4-L2-H-63
                            CAC4-L2-H-80
                            CAC4-T-50
                            CAC4-T-63
                            CAC4-T-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付方式 適用スイッチ種類 チューブ内径
                            (mm)

                            567円

                            ( 624円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            タイロッドH形スイッチ50

                            567円

                            ( 624円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            タイロッドH形スイッチ63

                            567円

                            ( 624円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            タイロッドH形スイッチ80

                            762円

                            ( 838円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タイロッドT形スイッチ50

                            762円

                            ( 838円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タイロッドT形スイッチ63

                            762円

                            ( 838円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タイロッドT形スイッチ80

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました