(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J-4IVO
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-4 プラスチックジョイント

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-4 J-4IVO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
265円
税込単価
292円

Φ28(直径28mm)のプラスチックジョイント。【特長】・イレクターパイプとの...

詳細情報を確認する

型番

J-4IVO 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

J-4IVO の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-4 外形図

製品仕様

型番材質
J-4SBLプラスチックブラック
J-4IVOプラスチックアイボリー

使用例

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-4 使用例

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-4IVO

アイボリー
10

1個

265( 292円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ28(直径28mm)のプラスチックジョイント。
【特長】
・イレクターパイプとの組み合わせでいろいろなかたちをつくることができる
・接着固定式のプラスチック製ジョイント
・コーナー部分に使用可能
【用途】
・ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われている

カタログ

 

Loading...

J-4IVOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-4の型番J-4IVOのページです。
型番J-4IVOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-4

イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-4

    パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-100B

    パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-100B

      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-104シリーズ

      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-104シリーズ

        パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-100A

        パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-100A

          イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-5

          イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-5

            イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-12B

            イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-12B

              イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-33

              イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-33

                パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-402

                パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-402

                  パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-103

                  パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-103

                    イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59C

                    イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-59C

                      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-204C

                      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-204C

                        イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-12A

                        イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-12A

                          パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-603R

                          パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-603R

                            メーカー 矢崎化工 スペーシア スペーシア スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア スペーシア 矢崎化工 スペーシア 矢崎化工 スペーシア
                            通常価格 246円 229円 151円 249円 174円 299円 331円 230円 194円 117円 108円 282円 337円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 27.5 27.5 27.5 28 28 28 27.5 27.5 28 27.5 28 27.5
                            ジョイント形状 三方 四方 T型 四方 L型 四方 角度付 角度付 四方 T型 T型 四方 四方
                            接続形状 つなぎのみ 通しあり 通しあり つなぎのみ つなぎのみ 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり
                            材質 プラスチック AAS樹脂 AAS樹脂 AAS樹脂 プラスチック プラスチック プラスチック AAS樹脂 AAS樹脂 プラスチック AAS樹脂 プラスチック AAS樹脂

                            イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-4のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            架台のジョイント
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                            架台のジョイントとして使用しました。上面に板を貼って、80kg程度のものをのせても問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プリンターラック製作
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            イレクターで基本となるのがこのJ-4のジョイント。ひとつの部品の中でリブの形状が微妙に違うので、よく見て気をつけて組みたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            棚の製作
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/01
                            価格のリーズナブルでホームページで形状確認できるのも非常に便利。品質についても全く不満の無い商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J-4SBL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            246円

                            ( 271円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -ブラック

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました