(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーエース(5V)

パワーエース(5V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,068円 ~ 22,067円  特別価格 
税込価格
3,375円 ~ 24,274円  特別価格 

高動力伝動が出来、長寿命化が可能になるベルトです。耐熱性、耐油性、耐候性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定30件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

パワーエース(5V) 外形図

a×b(mm):16.0×13.5

製品仕様

構造

パワーエース(5V) 構造

※パワーエースの呼び番号は、ベルトの有効外周長さをインチ単位の10倍で表します。

型番リスト

型番
有効周長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2540

1個

8,797( 9,677円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2692.4

1個

9,614( 10,575円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2997.2

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3175

1個

11,535( 12,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3556

1個

12,894( 14,183円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3810

1個

13,470円

8,082

( 8,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4064

1個

9,212( 10,133円 )

5日目

4318

1個

10,259( 11,285円 )

8日目

4572

1個

11,545( 12,700円 )

5日目

4826

1個

11,280( 12,408円 )

5日目

5080

1個

12,782( 14,060円 )

7日目

5384.8

1個

15,275( 16,803円 )

5日目

5689.6

1個

13,901( 15,291円 )

5日目

5994.4

1個

14,988( 16,487円 )

5日目

6350

1個

16,292( 17,921円 )

5日目

6731

1個

16,566( 18,223円 )

5日目

7112

1個

17,364( 19,100円 )

8日目

7620

1個

18,473( 20,320円 )

6日目

8509

1個

20,967( 23,064円 )

6日目

9017

1個

22,067( 24,274円 )

6日目

1270

1個

3,192( 3,511円 )

7日目

1346.2

1個

3,068( 3,375円 )

7日目

1600.2

1個

5,769( 6,346円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1701.8

1個

6,497( 7,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1803.4

1個

6,597( 7,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1905

1個

6,597( 7,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2032

1個

7,397( 8,137円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2159

1個

7,697( 8,467円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2286

1個

7,997( 8,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2413

1個

7,997( 8,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高動力伝動が出来、長寿命化が可能になるベルトです。耐熱性、耐油性、耐候性に優れています。
【特長】
・伝動能力が高く、ベルト本数の減少による省スペース化が可能です(Vベルト比:約1/3)。
・耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性等の性能に優れています。
・静電防止性能は米国RMA規格(想定6MΩ以下)に合格しました。
・構成材料と製造方法により、寸法安定性に優れ、マッチドセットと相まって、均一な動力伝動が可能です。
・保管中の寸法変化がほとんど発生しません。
【用途】
・さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーエース(5V)

パワーエース(5V)

    パワーエース(3V)

    パワーエース(3V)

      マックスターマルチウェッジVベルト 8V形

      マックスターマルチウェッジVベルト 8V形

        マックスターマルチウェッジVベルト 3V形

        マックスターマルチウェッジVベルト 3V形

          マックスターマルチウェッジVベルト 5V形

          マックスターマルチウェッジVベルト 5V形

            Vベルトレッド(C形)

            Vベルトレッド(C形)

              ニューオレンジVベルト LA形

              ニューオレンジVベルト LA形

                オレンジラベルVベルト RLC形

                オレンジラベルVベルト RLC形

                  オレンジラベルVベルト RLA形

                  オレンジラベルVベルト RLA形

                    オレンジラベルVベルト RLB形

                    オレンジラベルVベルト RLB形

                      Vベルトスタンダード(D形)

                      Vベルトスタンダード(D形)

                        レッドVベルト B形

                        レッドVベルト B形

                          e-POWER(イーパワーベルト) ローエッジコグタイプ BX形

                          e-POWER(イーパワーベルト) ローエッジコグタイプ BX形

                            メーカー バンドー化学 バンドー化学 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト バンドー化学 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト バンドー化学 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト
                            通常価格 3,068円 1,137円 25,310円 3,297円 8,597円 3,063円 806円 3,154円 1,132円 1,668円 5,499円 1,376円 2,527円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 ウェッジタイプ ウェッジタイプ ウェッジタイプ ウェッジタイプ ウェッジタイプ レッドタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ レッドタイプ スタンダードタイプ
                            ベルト形 5V 3V 8V 3V 5V C LA・LB・LC LA・LB・LC LA・LB・LC LA・LB・LC D B BX
                            特性 高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 / 耐候性 高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 / 耐候性 耐熱 / 静電防止 耐熱 / 静電防止 耐熱 / 静電防止 高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 耐屈曲 / 耐熱 耐屈曲 / 耐熱 耐屈曲 / 耐熱 耐屈曲 / 耐熱 標準 - 耐屈曲
                            列数 1列 1列 - - - 1列 - - - - 1列 - -
                            付加機能 なし なし - - - なし - - - - なし - -

                            パワーエース(5V)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            遠心脱水機の駆動ベルト
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/09
                            もう一つの有名メーカーのものを、今まで何十年も使用してきましたが、ミスミでは、バンドー社の方が安価で、納期も早いので、切替てみましたが、性能的には全く変わりありません。これからも購入していきます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーの駆動ベルト
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                            コンプレッサーの駆動ベルトとして使用しています。
                            耐久性に優れており、ボロボロ粉状になる事もなく長期使用が可能です。
                            また納期も短期で必要以上に在庫を持つ必要がなく利用しやすい商品になっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            発電機
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/29
                            長持ちするので大変便利です。
                            今までの購入もMISUMI-VONAの商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました