(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Vベルトレッド(B形)
  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引

Vベルトレッド(B形) (レビュー)

通常価格(税別)
1,497円 ~ 5,136円  特別価格 
税込価格
1,647円 ~ 5,650円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
合成ゴムを使用しており、耐熱性、耐油性に優れています。静電防止性能を有しています。
【特長】
・伝動馬力当りのコストが安い。
・市販性がある。
・取り扱いが簡単。
・強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ。
・電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
・耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる。
【用途】
・空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Vベルトレッド(B形)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    モーター伝導
    評価 5.0満足度:5.02016/08/17
    モーターからVプーリへの伝導部に使用しております。
    高いテンションが掛かる所ですが、効率的に使用できております。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    メンテナンス用
    評価 4.0満足度:4.02022/09/20
    劣化が見られたので交換。
    納期が他社より早かったのでよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    精米機
    評価 3.0満足度:3.02022/02/07
    以前取り付けてあったものと交換するため購入
    使用感よくおすすめ

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    現場作業
    評価 4.0満足度:4.02021/10/23
    ボーリングマシンの伝導部に使用しています。油に強いということなので長寿命に期待しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    モーターの伝導に
    評価 5.0満足度:5.02020/11/17
    耐久性を考えるとやはりレッドしか使えません。
    減りが少ないので中々滑ることもないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    モーターからの動力伝達用として
    評価 5.0満足度:5.02019/03/28
    スタンダードのベルトと比べて、強度が高いので長持ちし、交換の
    スパンも長くなるので使っています。
    純正部品や他社製品より安価なのも良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vベルトレッド(B形)

Vベルトレッド(B形)

    Vベルトレッド(C形)

    Vベルトレッド(C形)

      Vベルトレッド(M形)

      Vベルトレッド(M形)

        Vベルトレッド(A形)

        Vベルトレッド(A形)

          メーカー バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学
          通常価格 1,497円 3,063円 999円 935円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
          種類 レッドタイプ レッドタイプ レッドタイプ レッドタイプ
          ベルト形 B C M A
          特性 高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止 高伝動 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止
          列数 1列 1列 1列 1列
          付加機能 なし なし なし なし

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。