(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

省エネレッド(C形)

省エネレッド(C形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,194円 ~ 9,000円
税込価格
6,813円 ~ 9,900円

Vベルトで工場設備の電力削減が可能になります。プーリの交換が不要です。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レッドタイプ
  • ベルト形:
    C
  • 特性:
    標準
  • 列数:
    1列
  • 付加機能:
    ノッチ付
  • 厚さ(mm):
    13.5
  • 幅(mm):
    22.2

型番

未確定36件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

使用例

用途

工場、商業施設等の空調や、コンプレッサ等の産業用機械全般

性能・試験情報

省エネレッド検証結果

<伝動効率検証結果>

省エネレッド(C形) 関連画像1

入力動力と伝動効率

<消費電力の検証結果>

省エネレッド(C形) 関連画像2
  • モータ:2.2kW/1,750min-1
  • 駆動プーリ:133mm
  • 従動プーリ:368mm
  • ベルト:B81×1本掛
省エネレッド(C形) 関連画像3

時間当たりの電力使用量比較(稼働日別)

型番リスト

型番
有効周長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1651

1個

6,294( 6,923円 )

7日目

1676

1個

6,194( 6,813円 )

7日目

1702

1個

6,194( 6,813円 )

7日目

1727

1個

6,194( 6,813円 )

7日目

1753

1個

6,194( 6,813円 )

7日目

1778

1個

6,194( 6,813円 )

7日目

1803

1個

6,503( 7,153円 )

7日目

1829

1個

6,503( 7,153円 )

7日目

1854

1個

6,503( 7,153円 )

7日目

1880

1個

6,503( 7,153円 )

7日目

1905

1個

6,503( 7,153円 )

7日目

1930

1個

6,918( 7,610円 )

7日目

1956

1個

6,918( 7,610円 )

7日目

1981

1個

6,918( 7,610円 )

7日目

2007

1個

6,918( 7,610円 )

7日目

2032

1個

6,918( 7,610円 )

7日目

2057

1個

7,225( 7,948円 )

7日目

2083

1個

7,225( 7,948円 )

7日目

2108

1個

7,225( 7,948円 )

7日目

2134

1個

7,225( 7,948円 )

7日目

2159

1個

7,225( 7,948円 )

7日目

2184

1個

7,642( 8,406円 )

7日目

2210

1個

7,642( 8,406円 )

7日目

2235

1個

7,642( 8,406円 )

7日目

2261

1個

7,642( 8,406円 )

7日目

2286

1個

8,177( 8,995円 )

7日目

2311

1個

7,953( 8,748円 )

7日目

2337

1個

7,953( 8,748円 )

7日目

2362

1個

7,953( 8,748円 )

7日目

2388

1個

7,953( 8,748円 )

7日目

2413

1個

7,953( 8,748円 )

7日目

2438

1個

8,836( 9,720円 )

7日目

2464

1個

8,257( 9,083円 )

7日目

2489

1個

8,257( 9,083円 )

7日目

2515

1個

8,257( 9,083円 )

7日目

2540

1個

9,000( 9,900円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Vベルトで工場設備の電力削減が可能になります。プーリの交換が不要です。
【特長】
・損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。
・最大約6%の省エネが可能となり、CO2削減に貢献。
・標準Vプーリで使用出来、ベルトを掛け換えるだけで使用可能。
・ベルト曲げ剛性低減で、さらなる低発熱性を実現スタンダードより耐久性に優れ、安定した寿命はレッド以上。
・最大30%程度のベルト本数削減が可能となり、伝動装置のコンパクト化が可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

省エネレッド(C形)

省エネレッド(C形)

    省エネレッド(A形)

    省エネレッド(A形)

      オレンジラベルVベルト RLB形

      オレンジラベルVベルト RLB形

        オレンジラベルVベルト RLC形

        オレンジラベルVベルト RLC形

          オレンジラベルVベルト RLA形

          オレンジラベルVベルト RLA形

            e-POWER(イーパワーベルト) ラップドノッチドタイプ B形

            e-POWER(イーパワーベルト) ラップドノッチドタイプ B形

              e-POWER(イーパワーベルト) ラップドノッチドタイプ A形

              e-POWER(イーパワーベルト) ラップドノッチドタイプ A形

                省エネパワーエース(8V)

                省エネパワーエース(8V)

                  ニューオレンジVベルト LA形

                  ニューオレンジVベルト LA形

                    マックスターマルチウェッジVベルト 5V形

                    マックスターマルチウェッジVベルト 5V形

                      マックスターマルチウェッジVベルト 8V形

                      マックスターマルチウェッジVベルト 8V形

                        マックスターマルチウェッジVベルト 3V形

                        マックスターマルチウェッジVベルト 3V形

                          e-POWER(イーパワーベルト) ローエッジコグタイプ BX形

                          e-POWER(イーパワーベルト) ローエッジコグタイプ BX形

                            メーカー バンドー化学 バンドー化学 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト バンドー化学 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト
                            通常価格 6,194円 1,812円 1,668円 3,154円 1,132円 2,601円 1,831円 19,853円 806円 8,597円 25,310円 3,297円 2,527円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 レッドタイプ レッドタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ ウェッジタイプ スタンダードタイプ ウェッジタイプ ウェッジタイプ ウェッジタイプ スタンダードタイプ
                            ベルト形 C A LA・LB・LC LA・LB・LC LA・LB・LC B A 8V LA・LB・LC 5V 8V 3V BX
                            特性 標準 標準 耐屈曲 / 耐熱 耐屈曲 / 耐熱 耐屈曲 / 耐熱 耐屈曲 耐屈曲 高伝動 耐屈曲 / 耐熱 耐熱 / 静電防止 耐熱 / 静電防止 耐熱 / 静電防止 耐屈曲
                            列数 1列 1列 - - - - - 1列 - - - - -
                            付加機能 ノッチ付 ノッチ付 - - - - - ノッチ付 - - - - -

                            省エネレッド(C形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました